(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 14:00 5/4/2026 to 6:00 6/4/2026. We apologize for the inconvenience.
  • Notification of Price Change 2026 | แจ้งการปรับราคาสินค้า > คลิก
  • Notice Holiday in April 2026 | แจ้งวันหยุดทำการในเดือนเมษายน 2569 > คลิก

ช่องระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศในโรงงาน

ช่องระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศในโรงงาน ช่องระบายอากาศ สำหรับระบายอากาศในโรงงาน

ช่องระบายอากาศ (Ventilating Opening) คือปล่องระบายอากาศที่อาศัยแรงลมตามธรรมชาติหรือแรงทางกลจากพัดลมระบายอากาศเพื่อทำให้อากาศภายในห้องสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปช่องระบายอากาศจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า วงกลม หรือแนวยาว ทำมาจากวัสดุพลาสติก ไม้ หรือสแตนเลสที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการติดตั้ง สามารถทนแดด ทนฝน และทนต่ออากาศร้อนได้ดี ดังนั้นจึงนิยมนำช่องระบายอากาศมาติดตั้งไว้บริเวณประตูห้องน้ำ ประตูห้องนอน ประตูหน้าบ้าน หน้าต่างหรือแม้แต่ในห้องครัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการตกแต่งอาคารได้อีกด้วย

เลือกซื้อ ช่องระบายอากาศ

เลือกตามแบรนด์

วัสดุก่อสร้าง, ตัวต้านทานแบบกลม ชนิดกด ของ ACE

วัสดุก่อสร้าง, ตัวต้านทานแบบกลม ชนิดกด ของ ACE 621 ฿ truck9 วัน • ช่องเปิดระบายอากาศชนิดกด แบบกลม ที่ช่วยให้คุณปรับระดับการระบายอากาศด้วยการเปิดและปิด 3 ชั้น โดยการกดที่แผงด้านหน้าเบาๆ ด้วยนิ้วเดียว
• พื้นผิวมันวาวสีเทาอ่อนสามารถป้องกันฝุ่นได้

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด A-type

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด A-type ขอราคา truckสอบถาม • สำหรับผนังด้านในและด้านนอก

วัสดุก่อสร้าง, บานเกล็ดประตูอลูมิเนียม

วัสดุก่อสร้าง, บานเกล็ดประตูอลูมิเนียม 3,377 ฿ truckสอบถาม • ช่องระบายอากาศ
• ทรงสี่เหลี่ยม
• วัสดุ : อะลูมิเนียมผิวสำเร็จอลูไมท์ สีเงิน

แบบกลม ลงทะเบียนสำหรับการเปิด ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติ

แบบกลม ลงทะเบียนสำหรับการเปิด ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติ 973 ฿ truckสอบถาม • สำหรับผนังด้านใน,สเตนเลส,แบบกลม,การลง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตจ่ายอากาศ / ไอเสีย,วัสดุ: สเตนเลส,ขดลวด ตาข่าย: 12M,คุณสมบัติ: ชนิดประกอบ รอย

ช่องระบายอากาศ V-14

ช่องระบายอากาศ V-14 222 ฿ truck5 วัน • ช่องระบายอากาศ
• รูปทรง แบบกลม
• วัสดุ PVC
• สีเทา

แผ่นบานเกล็ด พร้อมฮูดทรง แบบกลม สำหรับ ระบบระบายอากาศ อัตโนมัติ

แผ่นบานเกล็ด พร้อมฮูดทรง แบบกลม สำหรับ ระบบระบายอากาศ อัตโนมัติ 950 ฿ truckสอบถาม • มาพร้อมกับตาข่ายไล่แมลงที่ทำให้แมลงเข้าไปข้างในได้ยาก
• อุปกรณ์เสริม
• สำหรับการ ระบบระบายอากาศ อัตโนมัติ

ฮู้ดท่อกันเสียง ซีรี่ส์ PFL-B3M

ฮู้ดท่อกันเสียง ซีรี่ส์ PFL-B3M 8,081 ฿ truckสอบถาม • ผลิตภัณฑ์กันเสียง สแตนเลส ฮู้ดท่อ (กันเสียง) ฮู้ดท่อกันเสียง ตะแกรง
• วัสดุ: SUS304
• วัสดุดูดซับเสียง: Poal + ไฟเบอร์
• กระบวนการเตรียมผิว: โพลีเอสเตอร์เรซิ่นที่ใช้หลังจากกระบวนการเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้าประจุบวก (มาตรฐาน U ซิลเวอร์)

ตะแกรงไม่มีตัวกรองแบบหนา SUS

ตะแกรงไม่มีตัวกรองแบบหนา SUS 7,070 ฿ truck17 วัน • กรอบและบานเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อให้มีความทนทาน บานมีการเก็บชาย (ส่วนปลายงอกลับ) ตามมาตรการของ PL

ช่องเปิดระบายอากาศสำหรับชายคา Hagi/Miyabi/Takumi

ช่องเปิดระบายอากาศสำหรับชายคา Hagi/Miyabi/Takumi 366 ฿ truckสอบถาม • สหราชอาณาจักร (Usami อุตสาหกรรม) แบบเหลี่ยม ใต้ ตัวระบายอากาศ โปรดเลือกตามขนาดของคุณ ฯลฯ

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด B-type

ช่องจ่ายลมแบบสี่เหลี่ยม / บานเกล็ด B-type 888 ฿ truckสอบถาม • เครื่องบันทึกประตูและ หน้ากากระบายอากาศ เฉพาะทะเบียน เฉพาะ แผ่นบานเกล็ด มี คลองเลื่อย ทะเบียนและคู่รัก
• การขัดเงา มี 4 ประเภท: สีเงิน สีดำ บรอนซ์ และสีขาว

ช่องระบายอากาศจากพื้น (ชนิดสไลด์)

ช่องระบายอากาศจากพื้น (ชนิดสไลด์) 640 ฿ truckสอบถาม • ตัวระบายอากาศ ใต้พื้นทรง แบบเหลี่ยม สเปค: ชนิดเลื่อน
• วัสดุ: สเตนเลส
• การขัดเงา: เงิน
• ขดลวด ตาข่าย: 12M

แผ่นบานเกล็ด ระบบกันเสียง พร้อมฮูดแบบ m สำหรับเปิด ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติ

แผ่นบานเกล็ด ระบบกันเสียง พร้อมฮูดแบบ m สำหรับเปิด ระบบระบายอากาศ ตามธรรมชาติ 1,714 ฿ truckสอบถาม • วัสดุ ฉนวนกันความร้อน เสียงช่วยลดเสียงรั่วจากภายในและภายนอก
• ประสิทธิภาพของ ฉนวนกันความร้อน เสียง
• เครื่องวัดระดับน้ำ ฉนวนกันความร้อน เสียงของ สายคาด

บานเกล็ด พร้อมฮู้ด Flat-Type แบบแบน สำหรับระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

บานเกล็ด พร้อมฮู้ด Flat-Type แบบแบน สำหรับระบบระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 500 ฿ truckสอบถาม • รุ่นมาตรฐาน แบบแบน ตัวเลือก การขัดเงา ได้แก่ สีเงินคริสตัล สีดำ แปรง สีขาว สีขาวน้ำนม สีเทาเมทัลลิก สีน้ำตาลเมทัลลิก และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ชนิด: ตัวระบายอากาศ แบบกลม พร้อม ปลอกสวม แบบปรับได้
• วัสดุ: สเตนเลส,ขดลวด ตาข่าย: 12M;
• คุณสมบัติ: ชนิดประกอบ รอย

ฮู้ดสี่เหลี่ยม สำหรับช่องระบายอากาศจากพื้น

ฮู้ดสี่เหลี่ยม สำหรับช่องระบายอากาศจากพื้น ขอราคา truckสอบถาม • ตัวระบายอากาศ พร้อม ปลอกสวม แบบปรับได้ มีจำหน่ายในสีเงินหรือ การขัดเงา บรอนซ์
• วัสดุ: สเตนเลส
• มิติ การตัด (มิลลิเมตร): 150 × 199

รูระบายอากาศ SUS ชนิด 2 พร้อมฮู้ด ซีรีส์ FSW-F3M

รูระบายอากาศ SUS ชนิด 2 พร้อมฮู้ด ซีรีส์ FSW-F3M 1,079 ฿ truckสอบถาม • สำหรับใช้ภายนอกอาคาร สแตนเลส ฮู้ดท่อ ฮู้ดลึก ตาข่าย
• วัสดุ: SUS304
• กระบวนการเตรียมผิว: โพลีเอสเตอร์เรซิ่นที่ใช้หลังจากกระบวนการเคลือบผิวแบบใช้ไฟฟ้าประจุบวก (มาตรฐาน U ซิลเวอร์)

ช่องจ่ายลมสี่เหลี่ยมพร้อมชุดกรองผ้าไม่ถักทอ PDG-150BWFH

ช่องจ่ายลมสี่เหลี่ยมพร้อมชุดกรองผ้าไม่ถักทอ PDG-150BWFH ขอราคา truckสอบถาม • สำหรับใช้ในอาคาร พอร์ทจ่ายอากาศชนิดความดันแตกต่าง สำหรับติดตั้งผนัง ฝาปิดบานเกล็ด ตัวกรองผ้าไม่ถักทอ (ฝุ่นหยาบ / ละอองเกสร)
• วัสดุ: เรซิ่น ABS (ผสมสารป้องกันไฟฟ้าสถิต)
• วัสดุชิ้นส่วนลิ้นกันไฟ: SUS 304 0.3t
• สีขาวคูลไวท์

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีช่องระบายอากาศจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า ช่องระบายอากาศ

การใช้งานช่องระบายอากาศ

การใช้งานช่องระบายอากาศ

เลือกรูปแบบของช่องระบายอากาศและวัสดุให้เหมาะสมกับตำแหน่งการติดตั้งเพื่อการระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ควรติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ควรเช็ดทำความสะอาดช่องระบายกาศด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำหมาดเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกเข้ามาอุดตันภายในท่อระบายอากาศได้ คอยตรวจเช็คความสมบูรณ์ของช่องระบายอากาศอยู่เสมอหากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

ประเภทช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศสี่เหลี่ยม

ช่องระบายอากาศสี่เหลี่ยม

ช่องระบายอากาศสี่เหลี่ยม มีลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำมาจากวัสดุอะลูมิเนียมหรือพลาสติกคุณภาพดี ในบางรุ่นจะติดตั้งมาพร้อมกับมุ้งลวดเพื่อป้องกันแมลง คราบสกปรก หรือเชื้อราเข้าไปสะสมภายในท่อระบายอากาศได้ และยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมระบายอากาศเพื่อช่วยถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ได้ตลอดเวลา จึงเหมาะสำหรับระบบระบายอากาศและดูดควันภายในห้องครัว ห้องน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

ช่องระบายอากาศวงกลม

ช่องระบายอากาศวงกลม

ช่องระบายอากาศวงกลม เป็นการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยมีการออกแบบรูระบายอากาศไว้หลายรูปแบบทั้งแบบเกล็ด แบบตะแกรง และช่องระบายอากาศแบบใบพัด ซึ่งจะมีเต้าเสียบสำหรับการติดตั้งและมีตะแกรงป้องกันแมลงต่างๆ ไม่ให้เข้าไปในท่อระบายอากาศได้ ดังนั้นจึงนิยมติดตั้งบนผนังหรือเพดานสำหรับห้องครัว ห้องน้ำ ห้องเก็บของ สำนักงาน และยังใช้เป็นฝาครอบสำหรับปิดท่อระบายอากาศได้อีกด้วย

ฝาปิดท่อระบายอากาศ

ฝาปิดท่อระบายอากาศ

ฝาปิดท่อระบายอากาศ เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมระบายอากาศซึ่งมีลักษณะเป็นฝาครอบครึ่งวงกลมพร้อมกับตาข่ายเพื่อป้องกันฝน ฝุ่น และแมลงเข้าไปในท่อระบายอากาศได้ ทำมาจากวัสดุที่เป็นสแตนเลสที่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี ใช้งานง่ายเพียงนำไปครอบด้านหลังพัดลมระบายอากาศ เพื่อช่วยระบายอากาศอัตโนมัติทั้งภายในและภายนอกอาคารคลังสินค้า ห้องน้ำ ห้องครัว เป็นต้น

วาล์วระบายอากาศเพดาน

วาล์วระบายอากาศเพดาน

วาล์วระบายอากาศเพดาน หรือ ช่องลมระบายอากาศแบบวงกลม ทำจากวัสดุพลาสติกและสแตนเลสคุณภาพดี บริเวณด้านหน้าจะมีช่องระบายอากาศโดยรอบ และมีเต้าเสียบที่สามารถติดตั้งบนเพดานหรือผนังด้านข้างที่มีแหวนติดตั้งทำให้ง่ายต่อการถอดทำความสะอาด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตกแต่งภายในอาคารได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการระบายอากาศภายในโรงแรม คอนโดมิเนียม สำนักงาน เป็นต้น

จั่วช่องลม

จั่วช่องลม

จั่วช่องลม เป็นช่องระบายอากาศใต้หลังคา ทำมาจากวัสดุไม้ที่นำมาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อกำจัดความชื้นจึงทำให้ได้จั่วช่องลมที่มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่าย และสามารถทาสีหรือเคลือบสารป้องกันปลวกและแมลงต่างๆ เพื่อความสวยงามและยืดอายุการใช้งาน ดังนั้นจั่วช่องลมจึงเหมาะสำหรับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ ได้ตามต้องการ