1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮู้ดสี่เหลี่ยม สำหรับช่องระบายอากาศจากพื้น

VENTILATION PORT

ฮู้ดสี่เหลี่ยม สำหรับช่องระบายอากาศจากพื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,234.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวอย่าง สำหรับรายละเอียดโปรดดู สเปค ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

ตัวระบายอากาศ พร้อม ปลอกสวม แบบปรับได้ มีจำหน่ายในสีเงินหรือ การขัดเงา บรอนซ์ วัสดุ: สเตนเลส,มิติ การตัด (มิลลิเมตร): 150 × 199

รหัสสินค้า
FU1520-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,234.45

VENTILATION PORT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ช่องระบายอากาศ ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ ฝาครอบฮูด A(มิลลิเมตร) 196
B(มิลลิเมตร) 246 E(มิลลิเมตร) 102 วัสดุ สเตนเลส
ผิวสำเร็จ บรอนซ์ ขนาดการตัด(มม.) 150 × 199