(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]·สหราชอาณาจักร (Usami อุตสาหกรรม) แบบเหลี่ยม ใต้ ตัวระบายอากาศ · โปรดเลือกตามขนาดของคุณ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
N1530-C |
N1530-S |
N1530-W |
N2040-C |
N2040-S |
N2040-W |
ND1044-W |
ND1530-TI |
ND1530-W |
ND2040-TI |
ND2040-W |
NDF0844-W |
NM1530-W |
NM2040-W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | สเปค | วัสดุ | ผิวสำเร็จ | ขนาดการตัด (มม.) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 888.23 | VENTILATION PORT | 10 ชิ้น | 6 วัน | 163 | 313 | 5 | - | ทองแดง | ทองแดงบรอนซ์ | 125 × 275 | เล็ก | ||
฿ 365.65 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 313 | 5 | - | สเตนเลส | เงิน | 125 × 275 | เล็ก | ||
฿ 446.08 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 313 | 5 | - | สเตนเลส | สีขาว | 125 × 275 | เล็ก | ||
฿ 1,049.24 | VENTILATION PORT | 10 ชิ้น | 6 วัน | 216 | 416 | 4 | - | ทองแดง | ทองแดงบรอนซ์ | 175 × 370 | ใหญ่ | ||
฿ 470.27 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 416 | 4 | - | สเตนเลส | เงิน | 175 × 370 | ใหญ่ | ||
฿ 551.30 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 416 | 4 | - | สเตนเลส | สีขาว | 175 × 370 | ใหญ่ | ||
฿ 1,057.66 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 440 | 4 | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | สเตนเลส | สีขาว | 75 × 415 | กลาง | ||
฿ 1,607.94 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 163 | 313 | 5 | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | ไททาเนียม | - | 125 × 275 | เล็ก / แนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายจากเกลือ | ||
฿ 941.56 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 313 | 5 | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | สเตนเลส | สีขาว | 125 × 275 | เล็ก | ||
฿ 2,293.07 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 216 | 416 | 4 | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | ไททาเนียม | - | 175 × 370 | ใหญ่ / แนะนำเพื่อป้องกันความเสียหายจากเกลือ | ||
฿ 1,235.44 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 416 | 4 | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | สเตนเลส | สีขาว | 175 × 370 | ใหญ่ | ||
฿ 785.54 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 440 | - | ลิ้นกันไฟ แบบกันน้ำ | สเตนเลส | สีขาว | 55 × 415 | บาง | ||
฿ 470.27 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 163 | 313 | 5 | - | สเตนเลส | สีขาว | 125 × 275 | เล็ก | ||
฿ 615.40 | VENTILATION PORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 216 | 416 | 4 | - | สเตนเลส | สีขาว | 175 × 370 | ใหญ่ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ช่องระบายอากาศ | ประเภทช่อง ช่องระบายอากาศ | ทรงสี่เหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง