(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งการปรับโครงสร้างราคา Economy Series | Price Structure Revision of Economy Series > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2569 | Notice holiday in June 2026 > คลิก

เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์สำหรับดูแลสวน

img_main

เครื่องตัดหญ้า (Lawn Mower) เป็นเครื่องจักรประเภททุ่นแรงที่ช่วยให้การตัดแต่งสวนและการดูแลสนามหญ้าเป็นเรื่องง่ายโดยที่ไม่ต้องนั่งตัดให้เมื่อยมือ ซึ่งในปัจจุบันเครื่องตัดหญ้าจะมีระบบขับเคลื่อนในการทำงานที่หลากหลายทั้งประเภทรถเข็น แบบสะพายบ่า และแบบนั่งขับที่ติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ พร้อมด้วยล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายใช้งานได้คล่องตัว และมีใบมีดโลหะปรับระดับของหญ้าให้สั้นลงอย่างนุ่มนวลและสวยงาม สำหรับการใช้งานเครื่องตัดหญ้าสามารถใช้งานได้ตั้งแต่สวนขนาดเล็กไปจนถึงสนามหญ้าขนาดใหญ่โดยผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของเครื่องตัดหญ้าให้เหมาะสมกับหน้างานหรือพื้นที่ในการตัด

เลือกอ่านหัวข้อเครื่องตัดหญ้าที่สนใจ

เลือกซื้อเครื่องตัดหญ้า

  • Photo
  • List

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้า

วิธีใช้งานเครื่องตัดหญ้า

วิธีใช้งานเครื่องตัดหญ้า

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเลือกประเภทของเครื่องตัดหญ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน โดยเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น สนามหน้าบ้าน เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า เหมาะสำหรับใช้งานตามไร่สวนที่มีพื้นที่รก หญ้าสูงไม่เท่ากัน เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ เหมาะสำหรับใช้งานในบริเวณพื้นที่กว้างเป็นพิเศษ เช่น สนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ เป็นต้น ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุม เช่น เสื้อแขนยาว ถุงมือ รองเท้าบูท และแว่นตาเพื่อป้องกันเศษหญ้า เศษหินกระเด็นใส่ร่างกายขณะใช้งานเครื่องตัดหญ้า

ประเภทของเครื่องตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า

เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า เป็นรุ่นที่ใช้แรงคนเป็นหลัก โดยใช้น้ำมันเครื่องยนต์ 4 จังหวะหรือ 2 จังหวะเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงาน พร้อมกับติดตั้งใบมีดตัดที่สามารถสวิงก้านไปทางซ้าย-ขวาได้ 360 องศา ข้อดี พกพาใช้งานได้สะดวก ข้อเสีย คือ ใช้เวลาค่อนข้างนานในการตัดหญ้า จึงเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่แคบ เช่น ไร่ สวน และป่ารก เป็นต้น

เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น

เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น เป็นรุ่นที่ต้องออกแรงเวลาเข็น ด้วยโครงสร้างที่มาพร้อมกับล้อรถ ใบมีดตัด คันเกียร์ปรับระดับได้ เชือกดึงสตาร์ท และถุงเก็บหญ้าโดยไม่จำเป็นต้องเก็บหญ้าเวลาตัดเสร็จ ข้อดี มีเสียงรบกวนต่ำ สามารถปรับระดับในการตัดหญ้าได้ทำให้หญ้าเรียบเสมอกันดี ข้อเสีย ไม่มีความคล่องตัวในการตัดหญ้าในพื้นที่แคบ จึงเหมาะกับสนามหญ้าที่มีพื้นที่กว้างประมาณ 100 ตร.ม. ขึ้นไป เช่น สนามหญ้าหน้าบ้าน เป็นต้น

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ถูกออกแบบมาเพื่อตัดหญ้าในพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยความเร็วสูงและใช้เวลาในการทำงานน้อย เนื่องจากมีสมรรถนะในการทำงานสูง และติดตั้งมาพร้อมกับกระบะเก็บหญ้าด้านหลัง ใช้งานง่ายเพียงแค่นั่งขับและควบคุมพวงมาลัยไปตามสนามหญ้า ทำให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและทำงานได้คล่องแคล่วแม้ในพื้นผิวขรุขระ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือสนามหญ้าขนาดใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟ สนามฟุตบอล และสวนสาธารณะ เป็นต้น

หุ่นยนต์ตัดหญ้า

หุ่นยนต์ตัดหญ้า เป็นรุ่นที่ทำงานอัตโนมัติโดยใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่ทรงพลังที่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองอย่างอิสระในสนามหญ้า อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนที่มีความไวสูงเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในสวน และสามารถหยุดการทำงานด้วยปุ่มควบคุมการเปิด-ปิด ทำให้ประหยัดพลังงาน ให้การทำงานที่เงียบ ดูแลรักษาง่าย และไม่ปล่อยมลพิษขณะทำงาน จึงเหมาะสำหรับการตัดแต่งสนามหญ้าขนาดเล็กภายในบ้าน

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเส้นเอ็น

เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเส้นเอ็น เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ใช้สายเอ็นแทนการใช้ใบมีดตัดหญ้าซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า แต่มีความสามารถในการตัดหญ้าที่มีความสูงมากได้น้อยกว่าการใช้ใบมีด จำเป็นต้องใช้งานควบคู่กับกรรไกรตัดหญ้าเนื่องจากอาจมีพื้นที่การทำงานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ จึงเหมาะสำหรับสนามหญ้าขนาดเล็ก เช่น ตัดเล็มหญ้าตามขอบรั้ว ขอบคันนา หรือในพื้นที่ที่มีเศษแก้ว เศษหิน ตอไม้ เป็นต้น

เครื่องตัดหญ้า

เครื่องมือสำหรับตัดหญ้าในสนาม

สำหรับการเลือกรุ่น โดยทั่วไปจะเลือกตามลักษณะพื้นที่ใช้งาน

คุณสมบัติ

  • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการเปลี่ยนแหล่งพลังงาน
  • การตัดแต่งสนามหญ้าตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยวิธีการตัดแบบต่างๆ
cocomite02

ประเภทของแหล่งพลังงาน

กลุ่ม โครงสร้าง ข้อดี ข้อเสีย
แบบแมนนวล ล้อจะเริ่มหมุนเมื่อผลักเครื่องและใบมีดตัดจะทำงานผ่านการควบคุมของเฟือง
  • ไม่แพง
  • น้ำหนักเบา
  • ถอดแยก/ประกอบง่าย
  • ไม่เหมาะสำหรับการตัดพื้นที่กว้าง
  • จำเป็นต้องตัดซ้ำ
  • ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ
แบบไฟฟ้า เริ่มใช้งานใบมีดโดยใช้กำลังไฟที่มาจากมอเตอร์คอมมิวเตเตอร์ผ่านเฟือง สายพาน ฯลฯ
  • เสียงเบา
  • ใช้งานง่ายด้วยสวิตช์
  • คายเศษหญ้าเอง
  • ค่าใช้จ่ายต่ำและบำรุงรักษาง่าย
  • มีความเสี่ยงที่สายไฟจะหลุด
  • ต้องใช้เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ ระยะการใช้งานจำกัด และถ้าคุณต่อขยายสายไฟยาวเกินไป ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลง
แบบเครื่องยนต์ หมุนใบมีดโดยใช้กำลังที่มาจากเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านเฟือง สายพาน ฯลฯ
  • ประสิทธิภาพดีเนื่องจากระยะการตัดสามารถทำได้อย่างอิสระเนื่องจากกำลังขับที่สูง
  • คายเศษหญ้าเอง
  • การใช้งาน เช่น การสตาร์ทเครื่องยนต์ทำได้ค่อนข้างยาก
  • เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ เสียงการทำงานจึงดังกว่ามอเตอร์ และแรงสั่นรุนแรงกว่า

ประเภทวิธีการตัด

กลุ่ม โครงสร้าง ข้อดี ข้อเสีย
แบบเกลียวหมุน cocomite03 ตัดหญ้าด้วยใบมีดหมุนที่มีรูปทรงเป็นเกลียว (เกลียวหมุน) ติดตั้งด้วยใบมีดตัด
  • ในขณะที่ตัดหญ้าเส้นใบและส่วนอื่นๆจะถูกตัดไปพร้อมกันทำให้รอยตัดเรียบ
  • ไม่ทำให้สนามหญ้าได้รับความเสียหาย
  • ลดการกระเด็นของเศษหิน ฯลฯ
  • ใบมีดอาจเสียหายจากการกระทบกับหินก้อนเล็ก ฯลฯ
  • การปรับใบมีดทำได้ยาก
  • ต้นทุนการผลิตสูง
  • ลับคมและเปลี่ยนใบมีดได้ยาก
  • ไม่สามารถตัดหญ้าต่อเนื่องเป็นเวลานานได้
แบบหมุน cocomite04 ใบรูปทรงเหมือนใบพัดจะหมุนในแนวนอนเพื่อตัดหญ้าด้วยแรงกระแทก
  • สามารถใช้ตัดหญ้าที่ค่อนข้างยาวรวมถึงวัชพืชได้
  • แม้ว่าใบมีดจะได้รับความเสียหาย แต่ก็ยังทำงานได้
  • ต้นทุนการผลิตต่ำ
  • เปลี่ยนและลับคมใบมีดได้ง่าย
  • เนื่องจากเป็นการตัดโดยใช้แรงกระแทกเส้นใบจะยังคงอยู่ และส่วนยอดหญ้าจะตายในอีก 2-3 วัน
  • มีโอกาสที่จะเกิดการกระเด็นของเศษหิน ฯลฯ
  • เกิดฝุ่นมากเนื่องจากลมที่เกิดจากการหมุนของใบมีด
แบบเล็มหญ้า cocomite05 ใช้ใบมีดรูปทรงเว้า-นูนสองใบทับซ้อนกันที่ด้านบนและล่าง และตัดหญ้าโดยการเลื่อนหรือหมุน
  • งานตัดเรียบร้อยเหมือนแบบหมุน
  • ไม่มีการกระเด็นของเศษหิน ฯลฯ
  • เนื่องจากการปรับมีการสัมผัสกับพื้นดิน ซึ่งแตกต่างจากแบบเกลียวหมุน ใบมีดจึงสึกหรอได้อย่างรวดเร็ว
  • ต้นทุนการผลิตสูง
  • ลับคมและเปลี่ยนใบมีดได้ยาก
  • เลือกใช้แบบแมนนวล แบบไฟฟ้า หรือแบบเครื่องยนต์ ตามขนาดของสนามหญ้า
  • ตรวจสอบวิธีการตัดหญ้าของใบมีดตามลักษณะของสนามหญ้าและจุดประสงค์การทำงาน

สินค้าแนะนำสำหรับโรงงาน