(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตัดหญ้า แบบแมนนวล Buddy mower deluxe

เครื่องตัดหญ้า แบบแมนนวล Buddy mower deluxe

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GSB-2000NDX

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย
    ประเภทคู่มือ
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    200
  • ความยาว (mm)
    1110
  • ความกว้าง (mm)
    390
  • ความสูง (mm)
    800
  • ความจุหญ้า(มล.)
    9.4 L
  • JAN Code
    4951167573110
  • รหัสของทรัสโก้
    759-0806
  • มวล(ก.)
    5800
  • ประเภทหมุน ใบมีดลบคม
    ประเภท รอกม้วนสายไฟ
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    10, 15, 20, 25
  • จำนวนใบมีด(แผ่น)
    5
  • สเปค
    การปรับความสูงการตัด (4 สเตจ)
  • หน่วยสั่งซื้อ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
GSB-2000NDX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน่วยสั่งซื้อ

฿ 9,606.14

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย
    ประเภทคู่มือ
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    200
  • ความยาว (mm)
    1110
  • ความกว้าง (mm)
    390
  • ความสูง (mm)
    800
  • ความจุหญ้า(มล.)
    9.4 L
  • JAN Code
    4951167573110
  • รหัสของทรัสโก้
    759-0806
  • มวล(ก.)
    5800
  • ประเภทหมุน ใบมีดลบคม
    ประเภท รอกม้วนสายไฟ
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    10, 15, 20, 25
  • จำนวนใบมีด(แผ่น)
    5
  • สเปค
    การปรับความสูงการตัด (4 สเตจ)
  • หน่วยสั่งซื้อ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่จำเป็นต้องปรับใบมีดหมุนและใบมีดด้านล่าง
·โครงสร้างที่ป้องกันไม่ให้ตัวจับหลุดออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัดหญ้า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GSB-2000NDX

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องตัดหญ้า
  • ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย
    ประเภทคู่มือ
  • ความกว้างของการตัด (มม.)
    200
  • ความยาว (mm)
    1110
  • ความกว้าง (mm)
    390
  • ความสูง (mm)
    800
  • ความจุหญ้า(มล.)
    9.4 L
  • JAN Code
    4951167573110
  • รหัสของทรัสโก้
    759-0806
  • มวล(ก.)
    5800
  • ประเภทหมุน ใบมีดลบคม
    ประเภท รอกม้วนสายไฟ
  • ความสูงตัด(มิลลิเมตร)
    10, 15, 20, 25
  • จำนวนใบมีด(แผ่น)
    5
  • สเปค
    การปรับความสูงการตัด (4 สเตจ)
  • หน่วยสั่งซื้อ
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
GSB-2000NDX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หน่วยสั่งซื้อ

฿ 9,606.14

LAWN MOWERS 1 ชิ้น 12 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1