(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มีนาคม 2569 | Notice holiday in March 2026 > คลิก

สายไฟหุ้มฉนวน สำหรับใช้ในโรงงาน

สายไฟหุ้มฉนวน สำหรับใช้ในโรงงาน สายไฟหุ้มฉนวน สำหรับใช้ในโรงงาน

สายไฟหุ้มฉนวน (Hook Up Wire) เป็นสายไฟแกนเดี่ยวที่มีแกนทองแดงหรืออะลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้า และมีเปลือกหุ้มห่อชั้นชีลด์ของตัวนำ ซึ่งทำมาจากพลาสติกอ่อนโพลีไวนีลคลอไรด์ (PVC), ฟลูออโรเรซิ่น (Fluororesin), พอลิเอทิลีน (Polyethylene), ยางซิลิโคน หรือใยแก้ว ที่มีคุณสมบัตินำกระแสไฟฟ้าได้ดี สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300 - 600 โวลต์ ทนทานต่อความร้อนและการกัดกร่อนได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกด้วย จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เพราะฉะนั้นสายไฟหุ้มฉนวนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับใช้ในการเดินสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์ไฟฟ้า, รถยนต์, ยานพาหนะ รวมไปถึงเครื่องมือเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

เลือกซื้อ สายไฟหุ้มฉนวน

เลือกตามแบรนด์

สายไฟ UL1007 รองรับมาตรฐาน UL / CSA

สายไฟ UL1007 รองรับมาตรฐาน UL / CSA 451 ฿ truckสอบถาม • สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 300 V มี ความยืดหยุ่น
• ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม (อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 80°C)
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 300 V

สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA

สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA 778 ฿ truckสอบถาม • สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 600 V
• ทนความร้อน ได้ดีกว่า สายไฟ มาตรฐาน ญี่ปุ่น 600 V (IV,KIV) (อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 105°C)
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 600 V

สายไฟ H05VK / H07VK รองรับ CE

สายไฟ H05VK / H07VK รองรับ CE 329 ฿ truckสอบถาม • H05VK / H07VK สายไฟงานคอนโทรลแกนเดียวได้มาตรฐานสายไฟยุโรป
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด CE (European Conformity)
• ตัวนำไฟฟ้าทำจากทองแดงเส้นเล็กๆนำมาพันเป็นเกลียว

สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว

สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว 735 ฿ truckสอบถาม • สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิด KIV รองรับมาตรฐาน PSE
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JISC3316
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 600 V

KIV ซีรีส์

KIV ซีรีส์ 596 ฿ truckสอบถาม • สายไฟแกนเดี่ยว KIV ซีรีส์ มีความยืดหยุ่นยอดเยี่ยม
• ตัวนำใช้สายแลนมาตราฐานยืดหยุ่นเพื่อความยืดหยุ่นเหนือกว่า
• HKIV มีตัวนำลวดทองแดงอบอ่อนแบบเคลือบดีบุก (TA)

สายไฟ PVC ทนความร้อน ปลอดสารตะกั่ว, 1007 TR-64 LF

สายไฟ PVC ทนความร้อน ปลอดสารตะกั่ว, 1007 TR-64 LF 1,327 ฿ truckสอบถาม • ขดลวด สายนำไฟฟ้า 300 V จัดอันดับเหมาะสำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ภายใน
• สารหน่วงไฟ UL : VW-1,CSA: FT1.
• กฎหมาย เครื่องใช้ และความปลอดภัยของวัสดุ ของญี่ปุ่น: -F-

สายไฟมาตรฐานสากล, CE-KIV

สายไฟมาตรฐานสากล, CE-KIV 2,726 ฿ truckสอบถาม • เพียงหนึ่งในสายเคเบิลเหล่านี้สามารถรองรับมาตรฐานต่างประเทศทั้งหมดได้ สายไฟสอดคล้องตามสามมาตรฐานสามของ UL,CE และ CCC
• สายไฟมาตรฐานสากลที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CE,CCC,UL/cUL (6 มม.²) และ GOST-R
• ทนความร้อน (105°C)

สายไฟแบบมีความเหนียว KV สำหรับสัญญาณ

สายไฟแบบมีความเหนียว KV สำหรับสัญญาณ 341 ฿ truckสอบถาม • สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิดKV สำหรับรับส่งสัญญาณ
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JCS3368:2003

สายไฟ UL1571 30 V รองรับมาตรฐาน UL

สายไฟ UL1571 30 V รองรับมาตรฐาน UL 480 ฿ truck1 วัน • สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล
• สำหรับวงจรกระแสต่ำ ไม่ละลายด้วยความร้อนของ หัวแร้งบัดกรี
• ง่ายต่อการต่อ สายไฟ สำหรับอุปกรณ์ อุปกรณ์สายไฟ

สายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับ VSF PSE

สายไฟ ชนิด ยืดหยุ่น สำหรับ VSF PSE 507 ฿ truckสอบถาม • 300 V สายแกนเดี่ยว สำหรับใช้งานทั่วไป
• การกำหนดเส้นทาง ยืดหยุ่น และง่ายดาย
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 300 V

สายไฟ Polyflex ไม่ลามไฟ ซีรีส์ MLFC, 600 V / 1500 V

สายไฟ Polyflex ไม่ลามไฟ ซีรีส์ MLFC, 600 V / 1500 V 54 ฿ truckสอบถาม • ทนความร้อนดีเยี่ยม (110°C) และไม่ลามไฟ
• ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
• ขั้วสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย

สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว

สายไฟ KIV สอดคล้องตามมาตรฐาน PSE, ชนิดมีความเหนียว 3,303 ฿ truck1 วัน • สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิด KIV รองรับมาตรฐาน PSE
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JISC3316
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 600 V

สายไฟ NAUL1007 รองรับมาตรฐาน UL

สายไฟ NAUL1007 รองรับมาตรฐาน UL 233 ฿ truckสอบถาม • สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 300 V
• ผู้ผลิต ได้เตรียมสีสำหรับ สายดิน ไว้ 10 สี ได้แก่ (เขียว/เหลือง)
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 300 V

สายไฟ, รุ่นม้วนกระดาษอัด

สายไฟ, รุ่นม้วนกระดาษอัด 1,821 ฿ truckสอบถาม • สายไฟมาพร้อมแกนม้วนสายไฟชนิดวงล้อกระดาษอัด
• แกนสายไฟชนิดวงล้อกระดาษอัดมี 3 ขนาด คือเล็ก กลาง และใหญ่
• ขนาดของวงล้อกระดาษอัดมี (17 x 11),(15 x 11) และ (15 x 8) ซม.

สายไฟมีฉนวนฟลูออโรเรซิ่นทนความร้อน 150 °C รองรับ FA PSE

สายไฟมีฉนวนฟลูออโรเรซิ่นทนความร้อน 150 °C รองรับ FA PSE 412 ฿ truckสอบถาม • สายแกนเดี่ยว ทนความร้อน 600 V
• สายแลนมาตราฐาน ทองแดง ชุบดีบุกใช้สำหรับ ตัวนำ
• อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่องคือ -60°C ถึง 150°C

สายไฟ PVC ทนความร้อน ปลอดสารตะกั่ว, 1015TEW LF

สายไฟ PVC ทนความร้อน ปลอดสารตะกั่ว, 1015TEW LF 458 ฿ truckสอบถาม • ขดลวดพิกัดนำไฟฟ้า 600 V เหมาะสำหรับการเดินอุปกรณ์สายไฟภายใน
• สารหน่วงไฟ UL: VW-1,CSA: FT1.
• กฎหมาย เครื่องใช้ และความปลอดภัยของ วัสดุ ของญี่ปุ่น: -F-

สายไฟ NAUL1015 รองรับมาตรฐาน UL

สายไฟ NAUL1015 รองรับมาตรฐาน UL 434 ฿ truckสอบถาม • สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 600 V
• ทนความร้อน ได้ดีกว่า พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V มาตรฐาน ญี่ปุ่น (IV,KIV)
• พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 600 V

สายทนความร้อน, NiwGB, สายใยแก้วถัก

สายทนความร้อน, NiwGB, สายใยแก้วถัก 11,158 ฿ truckสอบถาม • ใยแก้วเป็นวัสดุฉนวนที่ทนอุณหภูมิสูง
• มีคุณสมบัติทนความร้อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นสารดูดความชื้น จึงมักใช้น้ำยาเคลือบเงาซิลิโคนและอบบนพื้นผิว
• ใช้เป็นสายไฟกันอย่างแพร่หลายสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้าหรือเป็นวัสดุสายไฟสำหรับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิสูง

UL1061 สายพีวีซีกึ่งแข็งแบบไม่มีตะกั่วมาตรฐาน UL

UL1061 สายพีวีซีกึ่งแข็งแบบไม่มีตะกั่วมาตรฐาน UL 1,580 ฿ truckสอบถาม • สายไฟ UL1061 AWM LF รองรับมาตรฐาน CSA (Canadian Standards Association)
• ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีอี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
• มี Hitachi specification:SP23-90742G

ซีรีส์ KV

ซีรีส์ KV 820 ฿ truckสอบถาม • สายไฟแกนเดี่ยวที่มีความยืดหยุ่นสูง
• ใช้เส้นที่ยืดหยุ่นเพื่อความยืดหยุ่นที่เหนือกว่า
• จำนวนแกน(คอร์/แกน) : 1

รองรับ UL 1007

รองรับ UL 1007 388 ฿ truckสอบถาม • สายไฟอ่อน แกนเดี่ยวชนิด UL1007 รองรับมาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories Inc.)
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758 ชนิด 1007
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V

สายไฟฟ้าไวนิลทนความร้อนสำหรับแผงควบคุม [MTW-H07TK/MTW-H05TK]

สายไฟฟ้าไวนิลทนความร้อนสำหรับแผงควบคุม [MTW-H07TK/MTW-H05TK] 608 ฿ truckสอบถาม • สายไฟหุ้มฉนวนหลายมาตรฐานนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในหลายประเทศ รวมถึงมาตรฐาน UL ของอเมริกา มาตรฐาน CSA ของแคนาดาและมาตรฐาน PSE ของญี่ปุ่น
• สายไฟนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL AWM1015
• เครื่องหมาย CE

สายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ CE-362

สายไฟสำหรับแหล่งจ่ายไฟ CE-362 3,338 ฿ truckสอบถาม • แบบอยู่กับที่ CE,UL,(PS) E,สายไฟมาตรฐาน CCC
• เดินอุปกรณ์สายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอก
• อุปกรณ์สายไฟ ในสภาพแวดล้อมที่มี น้ำมัน

ซีรีส์ HKIV

ซีรีส์ HKIV 1,954 ฿ truckสอบถาม • HKIV สายไฟหุ้มฉนวนทนความร้อน พร้อมตัวนำแบบยืดหยุ่น
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด PSE (Product Safety for Electrical Appliances and Materials)
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 600 V

สายไฟไวนิลแกนเดี่ยว VSF

สายไฟไวนิลแกนเดี่ยว VSF 1,454 ฿ truckสอบถาม • VSF สายไฟแกนเดี่ยวผลิตโดย Tanaka Densen
• สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด PSE (Product Safety for Electrical Appliances and Materials)
• สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 V

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีสายไฟหุ้มฉนวนจากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า สายไฟหุ้มฉนวน

วิธีการใช้งานสายไฟหุ้มฉนวน

howto

ควรเลือกใช้สายไฟหุ้มฉนวนให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานโดยมีหลักการพิจารณาเลือกใช้จากการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล, ตัวนำไฟฟ้าใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียมบริสุทธิ์, พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด, อุณหภูมิที่ใช้งาน และชนิดของฉนวนและเปลือก เป็นต้น การเดินสายไฟหุ้มฉนวนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้า และติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านเท่านั้น หากสายไฟฉีกขาดหรือชำรุดควรรีบซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่วไหลทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้

ประเภทของสายไฟหุ้มฉนวน

PVC

สายไฟหุ้มฉนวน PVC

สสายไฟหุ้มฉนวน PVC เป็นสายไฟที่ถูกหุ้มด้วยฉนวนพีวีซีโดยใช้เส้นลวดทองแดงที่มีความยืดหยุ่นเป็นตัวนำไฟฟ้าและในบางรุ่นมีการเคลือบผิวทองแดงด้วยดีบุกที่มีความปลอดภัยไร้สารตะกั่ว เนื่องจากฉนวนพีวีซีมีคุณสมบัติทนความร้อนและมีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม จึงเหมาะกับการติดตั้งเดินสายไฟภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแรงดันไฟฟ้า 300 - 600 โวลต์ เช่น ทีวี, วิทยุ, อุปกรณ์เครื่องเสียง และรถยนต์ เป็นต้น

Fluororesin

สายไฟหุ้มฉนวนฟลูออโรเรซิ่น

สายไฟหุ้มฉนวนฟลูออโรเรซิ่น เป็นสายไฟที่ตัวนำไฟฟ้าทำจากลวดทองแดงดีบุกอ่อน, ลวดทองแดงชุบเงิน, ลวดทองแดงชุบนิกเกิล หรือลวดทองแดงที่มีฉนวนหุ้มฟลูออโรเรซิ่นซึ่งมีค่าความเป็นฉนวนต่ำสุดเมื่อเทียบกับฉนวนพลาสติกอื่นๆ แต่จะมีน้ำหนักเบา ทนทานต่อความร้อนและความเย็นได้ดี จึงสามารถนำมาใช้ในการผลิตสายสื่อสาร, มอเตอร์ไฟฟ้า หรือติดตั้งตามอาคาร เป็นต้น

Polyethylene

สายไฟหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีน

สายไฟหุ้มฉนวนพอลิเอทิลีน เป็นสายไฟแกนเดี่ยวที่ใช้ตัวนำลวดทองแดงที่ผ่านการอบเคลือบดีบุก และหุ้มด้วยเปลือกฉนวนพอลิเอทิลีนที่มีคุณสมบัติต้านทานต่ออุณหภูมิสูงและการกัดกร่อนได้ดีโดยไม่ทำให้ฉนวนละลายหรือเสียรูปทรง นอกจากนี้ยังต้านทานการบัดกรีที่มีความถี่สูงได้อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับการเดินสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตรวจวัด และอุปกรณ์ทดสอบความแม่นยำ เป็นต้น

Silicone rubber

สายไฟหุ้มฉนวนยางซิลิโคน

สายไฟหุ้มฉนวนยางซิลิโคน เป็นสายไฟที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากใช้ฉนวนกันความร้อนยางซิลิโคนหุ้มลวดทองแดงชุบดีบุกที่เป็นตัวนำไฟฟ้า ที่มีคุณสมบัติทนแดด ทนฝน ทนความร้อนและความเย็นได้ดี นอกจากนี้ยังต้านทานต่อการกัดกร่อน ทำให้สามารถติดตั้งสายไฟทั้งภายในและภายนอกอาคารได้ จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งเดินสายไฟในเครื่องใช้ในบ้าน, ไฟ led, รถยนต์, เครื่องมือทางการแพทย์, เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น

Braid fiberglass

สายไฟหุ้มฉนวนใยแก้วถักเปีย

สายไฟหุ้มฉนวนใยแก้วถักเปีย เป็นสายไฟทนความร้อนสองชั้นที่มีการถักทอด้วยใยแก้วหุ้มฉนวนยางซิลิโคนอีกชั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่เหนือกว่า ทำให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีอุณหภูมิสูง และสามารถรองรับแรงดันได้สูง โดยส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งสำหรับการเดินสายไฟรอบเตาเผา, มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องบิน, รถยนต์ และอุปกรณ์ทำความร้อนอุตสาหกรรม เป็นต้น