UL1061 สายพีวีซีกึ่งแข็งแบบไม่มีตะกั่วมาตรฐาน UL

แบรนด์ :
HITACHI CABLE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    • สายไฟ UL1061 AWM LF รองรับมาตรฐาน CSA (Canadian Standards Association)
    • ฉนวนหุ้มสายไฟฉายรังสีแบบครอสลิงค์พีอี มีเสถียรทางความร้อน ผ่านมาตรฐาน RoHS
    • มี Hitachi specification:SP23-90742G
    • สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกำหนด UL 758, CSA C22.2 No.210.2
    • ผ่านเกณฑ์การทดสอบการติดไฟ VW-1, FT1, -F
    • สายไฟสำหรับแรงดันไฟฟ้าขนาด 300 V
    • ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน 80 ℃
    • เหมาะสำหรับใช้เป็นสายไฟภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทนความร้อนได้ดี
    • สายไฟมีขนาดอยู่ในช่วง 30~16AWG
    • สีของสายไฟที่มี ได้แก่ ดำ, ขาว, แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน, น้ำตาล, ส้ม, เทา, ม่วง, ชมพู และ ฟ้า
    • สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้1ขนาดคือ 610 เมตร
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
    UL1061 สายพีวีซีกึ่งแข็งแบบไม่มีตะกั่วมาตรฐาน UL | HITACHI CABLE | MISUMI ประเทศไทย