สายไฟมีฉนวนฟลูออโรเรซิ่นทนความร้อน 150 °C รองรับ FA PSE

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สายแกนเดี่ยว ทนความร้อน 600 V สายแลนมาตราฐาน ทองแดง ชุบดีบุกใช้สำหรับ ตัวนำ ดังนั้น อุณหภูมิใช้งาน ต่อเนื่องคือ -60°C ถึง 150°C


    ● เครื่องใช้ไฟฟ้าและความปลอดภัยของ วัสดุ ทำ Class- เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน

    ·หมายเลขทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้า PSE12-6476
    ·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ
    ·ผลิตภัณฑ์ 0.3 และ 0.5 มม. ²ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ
    ·ผลิตภัณฑ์ 0.3 และ 0.5 มม. ²ไม่สามารถใช้ได้ในระยะ 200 เมตร 100 m คือความยาวสูงสุด โปรดได้รับการเตือนล่วงหน้า
    ·การทนต่ออุณหภูมิของ FEP sheathing คือ -60 ° C ถึง 200 ° C แต่การใช้ ตัวนำ สายแลนมาตราฐาน ทองแดง ผ่านการอบด้วย ดีบุก ชุบหมายความว่าอุณหภูมิการใช้งานต่อเนื่องคือ -60 ° C ถึง 150 ° C

    สเปค

    รองรับ FA PSE, ฟลูออรีนเรซิ่นทนความร้อน 150 ° C: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    * ผลิตภัณฑ์ 0.3 และ 0.5 มม. ²ไม่สามารถใช้ได้ในระยะ 200 เมตร 100 m คือความยาวสูงสุด โปรดได้รับการเตือนล่วงหน้า
    หมายเลข รุ่นพื้นที่ส่วน
    (ตารางมิลลิเมตร)
    สี
    FA0.3 * (AWG22)W (สีขาว) / BK (สีดำ)
    R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน)
    Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว)
    N (โปร่งใส)

    0.5 * (AWG20)
    0.75 * (AWG18)
    1.25 * (AWG16)
    2 * (AWG14)
    3.5 * (AWG12)
    * ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้น อ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


    โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
    * ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
    * สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA
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
    สายไฟมีฉนวนฟลูออโรเรซิ่นทนความร้อน 150 °C รองรับ FA PSE | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย