(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2565 | Notice holiday in October 2022 > คลิก

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

เลือกซื้อ คอนเนคเตอร์

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

เลือกตามบริการจัดส่ง

2.00 mm Pitch Serial I/O Connector

2.00 mm Pitch Serial I/O Connector Part No. : 55100-0670 323 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

CRC Compact Robot Connector (51233)

CRC Compact Robot Connector (51233) Part No. : 51233-2011 213 ฿ truck2 วัน

57 Series Soldering/DIP-Type Connector

57 Series Soldering/DIP-Type Connector Part No. : 57-30140 257 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

17JE Series Straight DIP Type

17JE Series Straight DIP Type Part No. : 17JE-13090-37-FA 197 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

D-Sub Connector (Solder Termination Type), HD Series

D-Sub Connector (Solder Termination Type), HD Series Part No. : HDEB-9P(05) 137 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Discrete Wire Press Connector - XG5 (Discrete Wire Press Connector)【Min. 24 pieces per Quote】

Discrete Wire Press Connector - XG5 (Discrete Wire Press Connector)【Min. 24 pieces per Quote】 Part No. : XG5S-0501 34 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

D-Sub Connectors - XM2/XM3

D-Sub Connectors - XM2/XM3 Part No. : XM2S-2512 248 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

MR Series Case

MR Series Case Part No. : MR-50LW+ 239 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

D-Sub, D02, D02-M15 Series (DBUF-25P-F0R)

D-Sub, D02, D02-M15 Series (DBUF-25P-F0R) Part No. : DBUF-25P-F0R 253 ฿ truck2 วัน

Micro-Match Miniature Connector

Micro-Match Miniature Connector Part No. : 9-215570-0 312 ฿ truck5 วัน

Solder/Press-fit (High-density) D-Sub Connector

Solder/Press-fit (High-density) D-Sub Connector Part No. : HD-15SP 108 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

MIL Press-fit Male Extension Connector

MIL Press-fit Male Extension Connector Part No. : HIF3BA-40PD-2.54R-MC 390 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

NT Series

NT Series Part No. : NJW-204-ADF8 2,101 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

NJW Series

NJW Series Part No. : PBAPT 826 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Brad Mini-Change (PROFIBUS) Tee Connector

Brad Mini-Change (PROFIBUS) Tee Connector Part No. : D/MS3106B20-4S 1,821 ฿ truck4 วัน

D/MS A/B Series MS Type Round Connector

D/MS A/B Series MS Type Round Connector Part No. : RM12BRB-7S 985 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

General-Purpose Round Connector (Lamicon) RM Series【1-100 Pieces Per Package】

General-Purpose Round Connector (Lamicon) RM Series【1-100 Pieces Per Package】 Part No. : XS2U-3122 221 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Round Waterproof Connector (M12) XS2

Round Waterproof Connector (M12) XS2 Part No. : JN1FS10SL2 34 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

JN1/JN2 Series

JN1/JN2 Series Part No. : 206429-1 361 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Round connector, CPC series

Round connector, CPC series Part No. : PRC03-32A10-7F10.5 180 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

PRC03 Series One Touch Lock Type Connector

PRC03 Series One Touch Lock Type Connector Part No. : NCS-30-4-R 316 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

NCS Panel Mountable Receptacle (Screw)

NCS Panel Mountable Receptacle (Screw) Part No. : MJ194 288 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

DIN Connector Panel Mount Receptacle (Plug-in Model)

DIN Connector Panel Mount Receptacle (Plug-in Model) Part No. : NCS-25-2-PM 60 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

NCS Straight Plug (Screw)

NCS Straight Plug (Screw) Part No. : M-P-7 344 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

High-Frequency Coaxial Connectors - M Type

High-Frequency Coaxial Connectors - M Type Part No. : BNC-P-3 306 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

High-Frequency Coaxial Connectors - BNC Type

High-Frequency Coaxial Connectors - BNC Type Part No. : BNC-P-58U-CF 372 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

BNC Series - BNC Type Coaxial Connectors 【10-49 Pieces Per Package】

BNC Series - BNC Type Coaxial Connectors 【10-49 Pieces Per Package】 Part No. : 31-10-CAU-CF 2,550 ฿ truck2 วัน

31 Series - BNC Insulated Receptacles (Panel-Mounted Types)

31 Series - BNC Insulated Receptacles (Panel-Mounted Types) Part No. : UM-QLP-1.5-6(40) 372 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

C05 Type Coaxial Connector, UM Series

C05 Type Coaxial Connector, UM Series Part No. : BNC-P-5DV-SA 449 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

BNC Connector

BNC Connector Part No. : CE2A101Z00 747 ฿ truck2 วัน

CE2 Series【60-119 Pieces Per Package】

CE2 Series【60-119 Pieces Per Package】 Part No. : BNC9026-PJ 3,788 ฿ truckสอบถาม

BNC Series Coaxial Connector

BNC Series Coaxial Connector Part No. : 089-FZ01A-NI 388 ฿ truck3 วัน

SMA Plug & Jack

SMA Plug & Jack Part No. : 050-1330N 220 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

BNC Solder/Screw-Lock Plug

BNC Solder/Screw-Lock Plug Part No. : MR-599-B-5P 278 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

RCA Plug & Jack【5 Pieces Per Package】

RCA Plug & Jack【5 Pieces Per Package】 Part No. : BNC-PC 193 ฿ truck2 วัน

Termination Resistor (Terminal)/Dust-proof Cap

Termination Resistor (Terminal)/Dust-proof Cap Part No. : BTNC-CAP 49 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Standard .093" Receptacle Housing

Standard .093" Receptacle Housing Part No. : 3191-02R1 9 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Standard .093" Receptacle Housing(1396)

Standard .093" Receptacle Housing(1396) Part No. : 1396-R1 19 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Mini-Fit Jr.™ Housing (5559)

Mini-Fit Jr.™ Housing (5559) Part No. : 5559-06P 18 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Standard .093" Receptacle Housing (3191NR1) (3191-09R1)

Standard .093" Receptacle Housing (3191NR1) (3191-09R1) Part No. : 3191-09R1 24 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

DK-3000 Series 3.81/5.08-mm Pitch Connectors 【100-199 Pieces Per Package】

DK-3000 Series 3.81/5.08-mm Pitch Connectors 【100-199 Pieces Per Package】 Part No. : DK-3100S-03F 3,048 ฿ truckสอบถาม

57GE Series Straight DIP Ribbon Receptacle.

57GE Series Straight DIP Ribbon Receptacle. Part No. : 57GE-40500-751-FA 380 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Easy-Connect Connector for Industrial Equipment - XN2

Easy-Connect Connector for Industrial Equipment - XN2 Part No. : XN2A-1470 120 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Universal Mate-N-Lok Connector【1-10 Pieces Per Package】

Universal Mate-N-Lok Connector【1-10 Pieces Per Package】 Part No. : 1-480700-0 14 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

e-CON Plug Connector【8-25 Pieces Per Package】

e-CON Plug Connector【8-25 Pieces Per Package】 Part No. : 37104-3101-000FL-8P 425 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

e-CON Socket Connector【8-25 Pieces Per Package】

e-CON Socket Connector【8-25 Pieces Per Package】 Part No. : 37304-3101-000FL-8P 450 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Dynamic Connector Socket Housing (D3100 Series)【20 Pieces Per Package】

Dynamic Connector Socket Housing (D3100 Series)【20 Pieces Per Package】 Part No. : 178289-3-20P 338 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

Dynamic Connector Plug Housing (D3100 Series)【20 Pieces Per Package】

Dynamic Connector Plug Housing (D3100 Series)【20 Pieces Per Package】 Part No. : 178803-3-20P 573 ฿ stockสินค้าพร้อมส่ง

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีคอนเนคเตอร์แบบอื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดคอนเนคเตอร์

NANABOSHI

มีระบบการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ดี สินค้ามีให้เลือกหลายประเภทมากกว่า 8,000 รายการ พร้อมกับบริการการจัดส่งที่รวดเร็ว

คอนเนคเตอร์แนะนำจาก NANABOSHI
MOLEX

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการวิจัยและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชั่นอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ มีทีมนักวิศวกร นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝ่ายการผลิตเพื่อให้มั่นใจรูปแบบการออกแบบสินค้าจะตรงกับความต้องการของลูกค้า

คอนเนคเตอร์แนะนำจาก MOLEX
MISUMI

ผลิตภัณฑ์เอื้อต่อการลดระยะเวลาการผลิต พร้อมการขนส่งที่รวดเร็ว การส่งมอบตรงเวลา และมีสต็อกสินค้าจำนวนมาก สินค้าที่ต้องนำเข้าใช้เวลาในการนำเข้าสินค้าสั้นกว่าผู้ผลิตรายอื่น สินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ครบ จบ ทุกความต้องการของลูกค้าจาก MISUMI

คอนเนคเตอร์แนะนำจาก MISUMI

วิธีเลือกสินค้า

ผู้ใช้จะต้องพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ทำขั้วต่อคอนเนคเตอร์ต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีโดยเลือกจากวัสดุที่ทำจากเงินและทอง ขนาดของสาย ระบบการจ่ายไฟฟ้าและรูปแบบการเข้าสายจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนลักษณะการติดตั้งให้พิจารณาจากบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เช่น ติดบนผนัง ติดหน้าตู้ ซึ่งจะต้องทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี

วิธีการใช้งาน

คอนเนคเตอร์ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งกระแสไฟฟ้าหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้งานโดยการต่อเข้ากับพอร์ตหรืออินเตอร์เฟซเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่อแบบถาวรหรือการเชื่อมต่อแบบชั่วคราว และเชื่อมต่อด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แบบสกรูยึด, การเชื่อมต่อสปริงแบบยึด หรือเชื่อมต่อแบบ Push-Pull โดยการเชื่อมต่อจะต้องยึดขั้วต่อให้แน่นพอดีเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานในระบบ

ประเภทของสินค้า

คอนเนคเตอร์มีอยู่ด้วยกันหลายแบบโดยหลักๆ แล้วจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมที่เหมาะกับการส่งสัญญาณเสียงและภาพทั่วไป คอนเนคเตอร์แบบวงกลมและคอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชียลจะใช้ในงานถ่ายโอนข้อมูล ส่งสัญญาณไฟฟ้า หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอนเนคเตอร์ไนลอนเหมาะกับการป้องกันสายของอุปกรณ์เครื่องจักร หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การจัดเก็บบำรุงรักษา

เนื่องจากคอนเนคเตอร์ที่ดีจะต้องมีหน้าสัมผัสที่เพียงพอต่อการรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด ในกรณีที่คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์จะส่งผลต่อการลดพื้นที่สัมผัสแท้จริงระหว่างโลหะ จึงต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่หน้าสัมผัสให้สะอาดและให้มีหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้นเพื่อลดความต้านทานของจุดเชื่อมต่อสายโดยการใช้แปรงโลหะขัดบนพื้นผิวโลหะเพื่อขจัดออกไซด์และทำให้มีผิวหยาบ และควรเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ทันทีเพื่อป้องกันการก่อตัวของออกไซด์

ข้อควรระวัง

ควรใช้งานคอนเนคเตอร์ด้วยความระมัดระวัง ควรป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์ไปจนถึงจุดสัมผัสเพราะว่ามันจะไปลดพื้นที่สัมผัสในการต่อเชื่อมสายได้ หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ในสถานที่ที่เปียกชื้นโดยเด็ดขาด ควรตรวจสอบคอนเนคเตอร์ไม่ให้สายขาดหรือเสื่อมคุณภาพการใช้งานเพราะจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายได้