(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อ ชนิด M เป็นขั้วต่อแบบสกรู, ขนาดกลาง เป็นหนึ่งในคอนเนคเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดและราคาไม่แพง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความถี่ค่อนข้างต่ำ จนถึงประมาณ 200 MHz
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการเชื่อมต่อในวงจรการส่ง เครื่องวัดความถี่ ใช้ในอุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์การวัดและอื่น ๆ
·มีหลายประเภทรวมถึง N, BNC และอื่น ๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นและข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพต่างๆ
M-P-7
M-R
รหัสสินค้า |
---|
M-P-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 306.51 ฿ 195.49 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | M |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) | ไม่แน่นอน | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ปลั๊ก | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | รูปทรง ทั่วไป |
หน้าแปลน | NA | สกรู สำหรับท่อ | NA | การ การชุบผิว เปลือก | เงิน |
ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | เงิน | สอดคล้องกับ สายไฟ | 7C-2V | ผสมพันธุ์ รูปทรง ส่วนหนึ่ง (โคแอ็กเชียล) | เกลียวนอก |
ช่วง เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 0 ถึง 200M |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-P-7 ในชุด คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลความถี่สูง - ชนิด M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง