(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Delivery services may experience delays due to the ongoing flood situation in bangkok > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2569 | Notice holiday in October 2026 > คลิก

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อวงจร

เลือกซื้อ คอนเนคเตอร์

เลือกตามประเภท

เลือกตามแบรนด์

คอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิตช์ 2.00 มม.

คอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิตช์ 2.00 มม. 357 ฿ truckสอบถาม • ชุดคอนเนคเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ดี มีคุณภาพสูง และปลอดภัย
• ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ฝาครอบปลอกหุ้ม ตัวปลอกหุ้ม ฝาครอบแม่พิมพ์ แคลมป์รัดสายไฟ และสกรู ที่มาเป็นชุด

คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด CRC (51233)

คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด CRC (51233) 134 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ Molex ที่รองรับกระแส 7.0 ถึง 15.0 A จำนวนพินสูงสุด: 50 เหมาะสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการใช้งาน FA (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51239/54332)

57 Series คอนเนคเตอร์บัดกรี/แบบจุ่ม

57 Series คอนเนคเตอร์บัดกรี/แบบจุ่ม 160 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์สายแพ ระยะพิทช์ 2.159 มม. สำหรับการบัดกรี รุ่นแกนหลักของคอนเนคเตอร์ DIP ตระกูล 57 ซึ่งมีตัวเลือกทั้งหมด 5 ประเภทดังต่อไปนี้

ซีรีส์ 17JE แบบ DIP ตรง

ซีรีส์ 17JE แบบ DIP ตรง 156 ฿ truck1 วัน • รูปทรง คอนเนคเตอร์ : ทรงสี่เหลี่ยม
• ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ : จำนวน
• จำนวน : [อื่น ๆ] 17JE

คอนเนคเตอร์ D - Sub (ชนิดหัวต่อบัดกรี) รุ่น HD

คอนเนคเตอร์ D - Sub (ชนิดหัวต่อบัดกรี) รุ่น HD 137 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ D - Sub ชนิดหัวต่อบัดกรี ส่วนของจุดเชื่อมต่อเป็นโครงสร้างรูปถ้วย ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟชนิดต่าง ๆ ทำได้โดยง่าย

คอนเนคเตอร์แบบกดสาย Discrete - XG5 ( คอนเนคเตอร์แบบกด Discrete )【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์แบบกดสาย Discrete - XG5 ( คอนเนคเตอร์แบบกด Discrete )【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 7 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ ประเภท MIL สำหรับสายไฟอุปกรณ์ไม่รวมหน่วย (Discrete): รุ่น XG5M-N
• ช่องเสียบ 2 แถว

คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3

คอนเนคเตอร์ D-Sub - XM2 / XM3 117 ฿ truckสอบถาม • ตัวเชื่อมต่อ D-sub เหมาะสำหรับใช้กับงานอินเตอร์เฟซ อุปกรณ์ OA
• คอนเนคเตอร์ชนิดมีชีลด์สำหรับรับมือกับ EMI

MR Series เคส

MR Series เคส 175 ฿ truckสอบถาม • เคสสำหรับ MR Series
• สกรูคู่และสปริงล็อคที่ทนต่อแรงกระแทก
• ระบบป้องกันฝุ่นละออง มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

D-Sub, D02, D02-M15 Series

D-Sub, D02, D02-M15 Series 92 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและมีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทมีขนาดเล็กลงและหนาแน่นขึ้นเพื่อรองรับคุณสมบัติขั้นสูง

คอนเนคเตอร์ Micro-Match มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

คอนเนคเตอร์ Micro-Match มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 113 ฿ truck10 วัน • คอนเนคเตอร์ แผ่นวงจร ชนิด เกลียวนอก จำนวน 20 ตำแหน่ง · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น. ·ใบ การใช้งาน: สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ / PCB

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/สวมอัด (ความหนาแน่นสูง)

คอนเนคเตอร์ D-sub หน้าสัมผัสแบบบัดกรี/สวมอัด (ความหนาแน่นสูง) 109 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ D-sub ความหนาแน่นสูง ช่วยในการเชื่อมต่อสายไฟแบบความหนาแน่นสูงโดยไม่เพิ่มพื้นที่เดินสายไฟ

คอนเนคเตอร์ขยาย MIL แบบสวมอัดตัวผู้ (ไม่มีล็อค)

คอนเนคเตอร์ขยาย MIL แบบสวมอัดตัวผู้ (ไม่มีล็อค) 291 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ]นี่คือ คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก สำหรับ รีเลย์ IDC ที่ผลิตโดย Hirose Electric นี่คือ คอนเนคเตอร์ ประเภท IDC ที่อนุญาตสำหรับ IDC แบบแบทช์พร้อมกับ สายแพ พิทช์ 1.27 มม.

คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์

คอนเนคเตอร์ กันน้ำ และกัน ทนต่อน้ำมัน NT ซีรี่ส์ 2,101 ฿ truckสอบถาม • คอนเนค คอนเนคเตอร์กลม กันน้ำ และกัน น้ำมัน สำหรับ เครื่องมือกล ที่ใช้ บรรจุภัณฑ์ ยางไนไตรล์
• ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบา และทนทาน

คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์

คอนเนคเตอร์ NJW ซีรี่ส์ 188 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NJC
• คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ ทนสภาพอากาศ ได้ดีเยี่ยมเนื่องจากใช้การชุบ กระบวนการเตรียมผิว แบบพิเศษ

Brad Mini-Change (PROFIBUS) ข้อต่อสามทางที คอนเนคเตอร์

Brad Mini-Change (PROFIBUS) ข้อต่อสามทางที คอนเนคเตอร์ ขอราคา truckสอบถาม • เปลี่ยน เซนเซอร์ เครื่องจักร อุตสาหกรรม ตัว เอ็นโค้ดเดอร์ สวิตช์ และอุปกรณ์ I / O อื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมีคุณภาพที่เหนือกว่าและสามารถทนต่อสภาพ อุตสาหกรรม และสภาพอากาศที่เลวร้ายได้

คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิด MS ใน Series D/MS A/B

คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิด MS ใน Series D/MS A/B 286 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์แบบกลมสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟด้วยการบัดกรี
• ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับงานสัญญาณไปจนถึงเครื่องจ่ายพลังงาน

Ramicon RM Series คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดหลายหน้าสัมผัส【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Ramicon RM Series คอนเนคเตอร์แบบกลมชนิดหลายหน้าสัมผัส【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 24 ฿ truckสอบถาม • เป็น คอนเนคเตอร์กลม เอนกประสงค์ที่เดิมพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2 22 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ป้องกันน้ำระดับ IP67 (M12)
• คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0

JN1/JN2 Series

JN1/JN2 Series 169 ฿ truckสอบถาม • ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยังมีกลไกการล็อคแบบ One-Touch

คอนเนคเตอร์กลม ซีรีส์ CPC

คอนเนคเตอร์กลม ซีรีส์ CPC 185 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์กลม น้ำหนักเบา ทนทานและคุ้มค่า
• ชุดผลิตภัณฑ์ที่ประกอบไปด้วยชนิดความหนาแน่นมาตรฐาน ชนิดความหนาแน่นสูง ชนิดทรงพลัง และชนิดผสม ขึ้นอยู่กับตัวสัมผัสที่ใช้

ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03

ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03 158 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ PRC03 กด - ดึงแบบวันทัชที่ถอดออกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะไม่หลุดออกจากการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับการวัดและเป็นคอนเนคเตอร์ในอุตสาหกรรม

NCS เต้ารับแบบติดตั้งบนพาเนล (สกรู)

NCS เต้ารับแบบติดตั้งบนพาเนล (สกรู) 176 ฿ truckสอบถาม • [คุณสมบัติ]·นี่คือเต้ารับชนิดยึดกับแผงชนิดสกรูที่ผลิตโดย Nanaboshi แบบใช้ไฟฟ้า mfg คอนเนคเตอร์ โลหะที่มีเปลือกหลากหลายขนาด คอนเนคเตอร์ นี้ติดตั้งอยู่บนแผงควบคุมและใช้เพื่อเชื่อมต่อกับด้าน สายไฟ

เต้ารับแบบติดตั้งบนพาเนล พร้อมขั้วต่อ DIN (รุ่นปลั๊กอิน)

เต้ารับแบบติดตั้งบนพาเนล พร้อมขั้วต่อ DIN (รุ่นปลั๊กอิน) 39 ฿ truckสอบถาม • มีจำนวนแกนที่หลากหลายในปลอกขนาดเดียวกัน

NCS หัวต่อปลั๊กตรง (สกรู)

NCS หัวต่อปลั๊กตรง (สกรู) 231 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ NCS ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย PES

คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลความถี่สูง - ชนิด M

คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลความถี่สูง - ชนิด M 195 ฿ truck1 วัน • ขั้วต่อ ชนิด M เป็นขั้วต่อแบบสกรู
• ขนาดกลาง เป็นหนึ่งในคอนเนคเตอร์ที่ใช้กันมากที่สุดและราคาไม่แพง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความถี่ค่อนข้างต่ำ จนถึงประมาณ 200 MHz

คอนเนคเตอร์แบบแกนร่วมความถี่สูง รุ่น BNC

คอนเนคเตอร์แบบแกนร่วมความถี่สูง รุ่น BNC 372 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ รุ่น BNC มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ใช้ระบบล็อคแบบดาบปลายปืน สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท

Series BNC -คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลชนิด BNC

Series BNC -คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยลชนิด BNC 138 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเหล่านี้มักจะใช้เป็นอินเตอร์เฟสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้งและถอดบ่อยครั้ง ต้องขอบคุณกลไกการเชื่อมต่อแบบล็อคคู่ที่ปลดล็อคได้อย่างง่ายดาย

31 Series - เต้ารับแบบมีฉนวนBNC (ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม)

31 Series - เต้ารับแบบมีฉนวนBNC (ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม) 250 ฿ truckสอบถาม • เต้ารับแบบมีฉนวนเหล่านี้ ติดตั้งแผงควบคุมและเชื่อมต่อกับคอนเนคเตอร์ ชีรีส์ BNC (ปลั๊ก)
• ฉนวนที่มีความน่าเชื่อถือระหว่างตัวนำไฟฟ้าภายนอกของคอนเนคเตอร์และแผงควบคุม

คอนเนคเตอร์สายโคแอ็กเชียลแบบละเอียดพิเศษ, ซีรีส์ UM

คอนเนคเตอร์สายโคแอ็กเชียลแบบละเอียดพิเศษ, ซีรีส์ UM 215 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลชนิดควิกล็อค ผู้ผลิตมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
• คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลขนาดกะทัดรัดพิเศษ เหมาะสำหรับสายโคแอ็กเชียลชนิดละเอียดพิเศษที่ใช้งานได้เสถียรสูง

BNCคอนเนคเตอร์

BNCคอนเนคเตอร์ 245 ฿ truckสอบถาม • ขั้ว ต่อ BNC - คอนเนคเตอร์ ช่องรับสัญญาณดิจิตอล ใช้กันอย่างแพร่หลายกับอุปกรณ์ต่างๆ
• มีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท
• ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็น คอนเนคเตอร์ 50 Ω (มีจำหน่ายในประเภท 75 Ω ด้วย)

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลซีรีส์ BNC

คอนเนคเตอร์โคแอ็กเชียลซีรีส์ BNC 288 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ BNC เป็นคอนเนคเตอร์ 50 Ω ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด วิธีการล็อคแบบสลักที่ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และถอดออกง่าย ทำให้เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องเสียบถอดสายบ่อย

ปลั๊กและแจ๊ค SMA

ปลั๊กและแจ๊ค SMA 93 ฿ truckสอบถาม • เป็น คอนเนคเตอร์ ขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูงสำหรับใช้กับไมโครเวฟ มีช่วง เครื่องวัดความถี่ การทำงานกว้างตั้งแต่ 0 ถึง 18 GHz และมี ตัวเครื่อง หลักเป็นสเตนเล สเตนเลส เพื่อความแข็งแกร่งและ ความทนทาน

BNC ปลั๊กบัดกรี/สกรูล็อค

BNC ปลั๊กบัดกรี/สกรูล็อค 153 ฿ truckสอบถาม • ปลั๊กที่เชื่อมต่อ ตัวนำ กลางของ สายสัญญาณดิจิตอล ที่ใช้กันทั่วไปเข้ากับ หน้าสัมผัส สัมผัสโดยการบัดกรี ระบบ ขั้วต่อไฟฟ้า ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ และตัดการเชื่อมต่อส่วนผสมพันธุ์ได้ด้วยการบิด

ปลั๊กและแจ็ค RCA【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กและแจ็ค RCA【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 174 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์เสียง/วิดีโอ/เกม ฯลฯ

ตัวต้านทาน (เทอร์มินอล)/ตัวครอบป้องกันฝุ่น

ตัวต้านทาน (เทอร์มินอล)/ตัวครอบป้องกันฝุ่น 49 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ ที่รักษา อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร คุณสมบัติ ภายในให้คงที่เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ระยะพิตช์ 6.7 มม., .093”, ซีรีส์ 3191, ตัวเรือน 3191-NP1

ระยะพิตช์ 6.7 มม., .093”, ซีรีส์ 3191, ตัวเรือน 3191-NP1 9 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์
• ผลิตภัณฑ์ของ Molex
• ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม.
• 6.30 มม. และ 6.70 มม.

ตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1396)

ตัวเรือนซ็อกเก็ตมาตรฐาน .093” (1396) 19 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์
• ผลิตภัณฑ์ของ Molex
• ระยะพิตช์: 5.03 มม.

ระยะพิทช์ 4.2-มม. ตัวเสื้อ Mini-Fit แบบมีปลั๊กเสียบ รุ่นใหม่ 5559

ระยะพิทช์ 4.2-มม. ตัวเสื้อ Mini-Fit แบบมีปลั๊กเสียบ รุ่นใหม่ 5559 12 ฿ truckสอบถาม • ตัวเชื่อมต่อไนลอนสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Wire-to-Board และ Wire-to-Wire
• ผลิตภัณฑ์สายสัญญาณพร้อมหัว
• มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบแถวเดียวและสองแถว

ระยะพิตช์ 6.7 มม., .093”, ซีรีส์ 3191, ตัวเรือน 3191-NP1

ระยะพิตช์ 6.7 มม., .093”, ซีรีส์ 3191, ตัวเรือน 3191-NP1 9 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ไนล่อนไฟเพาเวอร์
• ผลิตภัณฑ์ของ Molex
• ชนิดระยะพิตช์ที่มีให้เลือกใช้: 5.03 มม.
• 6.30 มม. และ 6.70 มม.

57GE Series เต้ารับสายแพ DIP แบบตรง

57GE Series เต้ารับสายแพ DIP แบบตรง 217 ฿ truckสอบถาม • 57GE Series ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ชนิด DIP แบบตรงพร้อมอุปกรณ์ฟิตติ้งที่หุ้มด้วยเปลือกโลหะ ซึ่งเป็นมาตราการป้องกันการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นการช่วยลดสัญญาณรบกวน

คอนเนคเตอร์ชนิดเชื่อมต่อง่ายสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม - XN2

คอนเนคเตอร์ชนิดเชื่อมต่อง่ายสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม - XN2 113 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์ชนิดเชื่อมต่อสายไฟได้ง่าย พร้อมสเปค e-CON เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์
• เชื่อมต่อสายไฟโดยใช้ระบบยึดด้วยสปริงแคลมป์ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

คอนเนคเตอร์อเนกประสงค์ MATE-N-LOK【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์อเนกประสงค์ MATE-N-LOK【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 21 ฿ truckสอบถาม • คอนเนคเตอร์อเนกประสงค์ MATE-N-LOK ออกแบบมาให้มีความทนทานมากขึ้นต่อไฟฟ้าแรงดันสูง
• สามารถปรับแก้ไขได้แบบไม่จำกัด

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ e-CON【8-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลั๊กคอนเนคเตอร์ e-CON【8-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 384 ฿ truckสอบถาม • งานเชื่อมต่อสายไฟจะถูกทำให้ง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดสายไฟออก

ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ e-CON【8-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ e-CON【8-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 423 ฿ truckสอบถาม • งานเชื่อมต่อสายไฟจะถูกทำให้ง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดสายไฟออก

ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ไดนามิก (D3100 Series)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวเสื้อช่องเสียบคอนเนคเตอร์ไดนามิก (D3100 Series)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 298 ฿ truckสอบถาม • เฉพาะสำหรับการใช้งาน FA ตัวเสื้อรองรับสัญญาณ/แหล่งจ่ายไฟ 250 V 1 แพ็คบรรจุ 20 ชิ้น

ตัวเสื้อปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (D3100 Series)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวเสื้อปลั๊กคอนเนคเตอร์แบบไดนามิก (D3100 Series)【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 362 ฿ truckสอบถาม • เฉพาะสำหรับการใช้งาน FA ตัวเสื้อรองรับสัญญาณ/แหล่งจ่ายไฟ 250 V 1 แพ็คบรรจุ 20 ชิ้น

*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากหน้าสินค้าอีกครั้ง

หาสินค้าไม่เจอใช่ไหม

เลือกซื้อสินค้าอุตสาหกรรมจากหมวดอื่นๆ

เรายังมีคอนเนคเตอร์จากแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายให้เลือก

รายละเอียดสินค้า คอนเนคเตอร์

วิธีเลือกสินค้า

ผู้ใช้จะต้องพิจารณาจากวัสดุที่ใช้ทำขั้วต่อคอนเนคเตอร์ต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีโดยเลือกจากวัสดุที่ทำจากเงินและทอง ขนาดของสาย ระบบการจ่ายไฟฟ้าและรูปแบบการเข้าสายจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าภายในวงจรและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่วนลักษณะการติดตั้งให้พิจารณาจากบริเวณพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เช่น ติดบนผนัง ติดหน้าตู้ ซึ่งจะต้องทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี

วิธีการใช้งาน

คอนเนคเตอร์ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งกระแสไฟฟ้าหรือการถ่ายโอนข้อมูล ใช้งานโดยการต่อเข้ากับพอร์ตหรืออินเตอร์เฟซเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย ด้วยการเชื่อมต่อแบบถาวรหรือการเชื่อมต่อแบบชั่วคราว และเชื่อมต่อด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แบบสกรูยึด, การเชื่อมต่อสปริงแบบยึด หรือเชื่อมต่อแบบ Push-Pull โดยการเชื่อมต่อจะต้องยึดขั้วต่อให้แน่นพอดีเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายพลังงานในระบบ

ประเภทของสินค้า

คอนเนคเตอร์มีอยู่ด้วยกันหลายแบบโดยหลักๆ แล้วจะเป็นคอนเนคเตอร์แบบเหลี่ยมที่เหมาะกับการส่งสัญญาณเสียงและภาพทั่วไป คอนเนคเตอร์แบบวงกลมและคอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชียลจะใช้ในงานถ่ายโอนข้อมูล ส่งสัญญาณไฟฟ้า หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอนเนคเตอร์ไนลอนเหมาะกับการป้องกันสายของอุปกรณ์เครื่องจักร หุ่นยนต์ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

การจัดเก็บบำรุงรักษา

เนื่องจากคอนเนคเตอร์ที่ดีจะต้องมีหน้าสัมผัสที่เพียงพอต่อการรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด ในกรณีที่คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์จะส่งผลต่อการลดพื้นที่สัมผัสแท้จริงระหว่างโลหะ จึงต้องมีการดูแลรักษาพื้นที่หน้าสัมผัสให้สะอาดและให้มีหน้าสัมผัสเพิ่มขึ้นเพื่อลดความต้านทานของจุดเชื่อมต่อสายโดยการใช้แปรงโลหะขัดบนพื้นผิวโลหะเพื่อขจัดออกไซด์และทำให้มีผิวหยาบ และควรเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ทันทีเพื่อป้องกันการก่อตัวของออกไซด์

ข้อควรระวัง

ควรใช้งานคอนเนคเตอร์ด้วยความระมัดระวัง ควรป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์เกิดออกไซด์ไปจนถึงจุดสัมผัสเพราะว่ามันจะไปลดพื้นที่สัมผัสในการต่อเชื่อมสายได้ หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ในสถานที่ที่เปียกชื้นโดยเด็ดขาด ควรตรวจสอบคอนเนคเตอร์ไม่ให้สายขาดหรือเสื่อมคุณภาพการใช้งานเพราะจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหายได้