(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

เทอร์มินอลบล็อก

ชนิดหัวสกรู Interface Terminal Blocks

เทอร์มินอลบล็อก อุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างสายไฟ หรือใช้เป็นจุดพักสายไฟเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รวมทั้งการเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ สามารถ
ตรวจสอบจุดที่มีปัญหาต่างๆได้ง่าย เทอร์มินอลบล็อกถูกใช้ในหลายๆที่ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานต่างๆ การทำงานของผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า

การเลือกใช้เทอร์มินอลบล็อก

การเลือกใช้เทอร์มินอลบล็อก
  1. 1. การทนกระแสไฟฟ้า
    คำนึงถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน โดยเลือกตามสเปคเทอร์มินอลบล็อกที่สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้
  2. 2. ขนาดของสายไฟ
    ควรเลือกชนิดของสายไฟที่ใช้ในเหมาะกับงานและขนาดที่เหมาะสม
  3. 3. การทนอุณหภูมิ
    เลือกวัสดุที่สามารถทนอุณหภูมิได้สูง เพื่อป้องกันการเสียหายหรือการละลายจากความร้อน
  4. 4. มาตรฐานการลามไฟ
    ต้องเลือกเทอร์มินอลบล็อกที่ได้มาตรฐาน UL94-V0 เนื่องจากเป็นมาตรฐานสากลของป้องกันการลามไฟ สามารถดับเปลวไฟด้วยตัวอุปกรณ์เองภายใน 5 วินาที
  5. 5. ความแข็งแรงของการขันเกลียว
    ควรเลือกวัสดุของสกรูและน็อตที่ทำจากทองแดงชุบดีบุก เพื่อความแข็งในการขันน็อต
  6. 6. ลักษณะงาน
    ตรวจสอบการใช้งานให้ตรงตามลักษณะงาน เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ถ้าหากสภาพหน้างานมีแรงสั่นสะเทือนควรเลือกใช้เทอรมินัลบล็อกแบบสปริง
    เพื่อป้องกันการคลายตัวของน็อต
  7. 7. การทนแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
    เลือกใช้เทอร์มินอลบล็อกที่ทนแรงดันได้ตามสเปคของงานที่ต้องการใช้

ประเภทของเทอร์มินอลบล็อก

ชนิดหัวสกรู Interface Terminal Blocks ( Round / Y Terminal Types )

ชนิดหัวสกรู Interface Terminal Blocks

เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเสียบหางปลาที่ปลายสายเปลือยแบบเส้นต่อเส้น
เพื่อเป็นหัวยึดระหว่างสายไฟเข้ากับสกรูของเทอร์มินอล ซึ่งมีสกรูให้
เลือกใช้งาน 2 ประเภท

สกรูแบบมีแหวนรองสี่เหลี่ยม

สกรูแบบมีแหวนรองสี่เหลี่ยม

นิยมใช้กัน โดยในการเชื่อมต่อใช้
หลักการยึดสายด้วยการขันสกรูให้แน่น

สกรูแบบ SEMS

สกรูแบบ SEMS

ใช้การขันสกรูเพื่อยึด โดยเทอร์มินอล
แบบ Screw ต้องพิจารณา ขนาดของ
รูหางปลาให้พอเหมาะกับขนาดสกรูด้วย

ชนิดเสียบสายล็อค ( Rod Terminal Type )

ชนิดเสียบสายล็อค ( Rod Terminal Type )

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ / ถอด สายไฟเข้าเทอร์มินอลบล็อกได้
โดยตรงด้วยการล็อคแบบ One-Touch

ชนิดเสียบสายล็อค ( Rod Terminal Type )
  1. 1.ใช้เครื่องมือ ( ไขควงแบน ฯลฯ ) กดตรงปุ่มกด
  2. 2.เสียบสายไฟเปลือยเข้าที่รูเสียบตรงของเทอร์มินอลบล็อก
  3. 3.ปล่อยปุ่มกด เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเชื่อมต่อ

“ การใช้เทอร์มินอลบล็อก จะช่วยให้เรื่องของการจัดการระบบของสายไฟได้ง่ายยิ่งขึ้น
เพราะเราจะตรวจสอบจุดที่มีปัญหาได้อย่างง่าย และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันที ”

Terminal Block
Terminal Block
Terminal Block

เทอร์มินอลบล็อกพร้อมส่ง จาก MISUMI

เทอร์มินอลบล็อกชนิดหัวสกูร Terminal Blocks (Round / Y Terminal Types)

เทอร์มินอลบล็อกชนิดหัวเสียบสายล็อค Terminal Blocks (Rod Terminal Type)

อุปกรณ์เสริมที่นิยมใช้คู่กับเทอร์มินอลบล็อก

End Plate

ชิ้นส่วนปิดด้านข้างของเทอร์มินอลบล็อกเพื่อความสวยงาม ส่วนใหญ่จะมีในเทอร์มินอลบล็อกที่มีไซต์ตั้งแต่ 1.5 sq.mm - 16 sq.mm
หากขนาดใหญ่มากกว่า 16 sq.mm เทอร์มินอลบล็อกจะมีฝาปิดในตัว

End Stoppers

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยึดหัวและท้ายของเทอร์มินอลบล็อก เพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม เพื่อไม่ให้เทอร์มินอลบล็อกเคลื่อนที่

Crossing Metal Fittings

ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเทอร์มินอลบล็อก โดยเป็นการเชื่อมต่อในแต่ละจุดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป

Name Plated

ใช้สำหรับการระบุชื่อหรือตัวเลขของเทอร์มินอลบล็อกนั้นๆ เพื่อง่ายต่อการเดินสายไฟ และการซ่อมบำรุง

หัวข้อถัดไป »

เหล็กดูด (Puller)

MISUMI 5 Benefit