เทอร์มินอลบล็อคแบบรองรับการใช้งานร่วมกับราง VTZ Series

แบรนด์ :
TOYOGIKEN

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชนิดย้ำหัวสามารถเสียบเข้าเทอร์มินอลบล็อคได้ในขั้นตอนเดียว เมื่อเชื่อมต่ออย่างแน่นสนิทแล้วจอแสดงผลจะขึ้นข้อความแจ้ง ใช้ "T" (มาจากตัวอักษรตัวแรกของคำว่า TOGI) เป็นสัญลักษณ์ ช่วยให้ตรวจสอบได้ง่าย

    [คุณสมบัติ]
    ·ขนาด ขดลวด ตรงกับขนาด 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2 และ 10 mm2
    · มีตัวเลือกเทอร์มินอลบล็อคแบบมีสายดินในขนาดเดียวกับรุ่นมาตรฐาน
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
    เทอร์มินอลบล็อคแบบรองรับการใช้งานร่วมกับราง VTZ Series | TOYOGIKEN | MISUMI ประเทศไทย