(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
ชนิดแผ่นเพลท สำหรับ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส พร้อม ระบบ เชื่อม - ประเภทการติดตั้งแนวนอน -
MISUMI
เริ่ม: ฿ 672.00 |
---|
ราคาพิเศษ |
วันจัดส่ง: 14 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
CAD |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)(มิลลิเมตร) |
ค่าความยาว L(มิลลิเมตร) |
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว |
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น(N) |
แรงกดสูงสุด(N) |
ประเภท แผ่นเพลท |
ประเภทของ ตัวเครื่อง |
ยี่ห้อ |
ตำแหน่ง ติดตั้ง ( รูปทรง หน้าแปลน ) |
การระบายก๊าซด้วยการเชื่อมต่อ สายยาง |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MISUMI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ชนิดแผ่นเพลท สำหรับ แก๊สสปริง/โช้คแก๊ส พร้อม ระบบ เชื่อม - ประเภทการติดตั้งแนวนอน - |
CAD |
|
เริ่ม | ฿ 672.00 ราคาพิเศษ ลดราคาจนถึง 31/03/2025 |
วันจัดส่ง | 14 วัน |
ระยะเคลื่อนที่(S)(มิลลิเมตร) | - |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)(มิลลิเมตร) | 32 |
ค่าความยาว L(มิลลิเมตร) | - |
คลองเลื่อย/ วัตถุ เดียว | ชนิดแผ่นเพลท เท่านั้น |
โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น(N) | - |
แรงกดสูงสุด(N) | - |
ประเภท แผ่นเพลท | FSR |
ประเภทของ ตัวเครื่อง | - |
ยี่ห้อ | - |
ตำแหน่ง ติดตั้ง ( รูปทรง หน้าแปลน ) | - |
การระบายก๊าซด้วยการเชื่อมต่อ สายยาง | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง