(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้าแนะนำจากมิซูมิ ไม้เทียมสำหรับ Checking Fixture กาวประสานสำหรับ Tooling Board และดินปั้นขึ้นรูปแบบอิพ็อกซี่ มีให้เลือกครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน มีสต๊อกพร้อมส่งภายใน 1 วัน ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
คุณภาพเยี่ยม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฝุ่นน้อย ขึ้นงานง่าย และทนต่อแรงกดได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับงาน Checking Fixture ทุกประเภท
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต
มีให้เลือกหลากหลายแบบ ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน
มีสต็อกพร้อมจัดส่งทันทีภายใน 1 วัน (หรือเลือกใช้บริการ Flash Delivery จัดส่งได้ภายในวัน)
รับประกันราคาถูกที่สุด!!
Product | Size (mm) | Color | Mechanical properties | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | T | Approximate Density (g/cm3) |
Hardness (Shore D) |
|||||||
MMTB5460 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.78 | 65 - 72 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5473 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 0.76 | 73 - 78 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5560 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Brown | 0.75 | 70 - 75 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5100 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5101 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.00 | 75 - 80 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5120 * | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.35 | 80 - 85 | ||
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5121 * | 750 | 500 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.35 | 80 - 85 | |
1500 * | 500 * | 50 * | 75 * | 100 * | |||||||
MMTB5470 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5160 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Black | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5166 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Off white | 1.67 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 | |||||||
MMTB5180 | 750 | 500 | 35 | 50 | 75 | 100 | Gray | 1.90 | 85 - 90 | ||
1500 | 500 | 50 | 75 | 100 |
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งเร็ว แห้งภายใน 5-10 นาที
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -60 - 110 °C
กาวประสาน Tooling Board แบบแห้งช้า แห้งภายใน 2-3 ชั่วโมง
ไม่มีสี ทำให้งานสีไม่เพี้ยน
สามารถใช้กับงานที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ -10 - 80 °C
Product | Catalog No. |
Type | Mechanical Properties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Viscosity (CPS) (25°C) |
Mix ratio |
Use time after mixing (25°C) |
Curing time (25°C) |
Temperature resistance |
Shelf life (25°C) |
|||
1 Set ![]() |
MAQ5301 * | Quick | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 5 min | 5-10 min (Full cure time : 24 H) |
- 60 ~ 110°C | 6 Month |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
||||||||
1 Set ![]() |
MAS5302 | Slow | Adhesive A :translucent |
A 4000-6000 |
1:1 | < 1 Hour | 2-3 Hour (Full cure time : 24 H) |
- 10 ~ 80°C | |
Adhesive B :translucent |
B 4000-6000 |
Resin และ Hardener ผสมง่าย สะดวกในการใช้งาน
ปั้นตามแบบได้ตามความต้องการ
มีน้ำหนักเบา
Catalog No. | Cured Mechanical Properties |
Physical properties |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color | Density (g/cm3) |
Cured Hardness (Shore D) |
Thermal expansion coefficient (x 10-6 K-1) |
Thermal deformation temperature (°C) |
Compressive strength (MPa) |
Working time (Min.) |
Gel time (Min.) |
Cured time (Hrs.) |
Mix ratio |
|
MEMP5500 | 0.50 - 0.55 | 55 - 60 | 55 - 60 | 50 - 60 | 45 - 50 | 10 - 20 | 40 | 24 | 1:1 | |
MEMP5750 | 0.75 - 0.80 | 65 - 70 | 55 - 60 | 60 - 70 | 55 - 60 | |||||
MEMP5100 * | 1.00 - 1.20 | 70 - 75 | 55 - 60 | 60 - 65 | 60 - 65 | |||||
MEMP5101 * | 1.00 - 1.20 | 70 - 75 | 55 - 60 | 60 - 65 | 60 - 65 |