(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัตถุ ที่จะวัด: อุณหภูมิ:
·ช่วงการวัดอุณหภูมิ: -40 ถึง + 80 ℃
· ความละเอียด อุณหภูมิ: 0.1 ℃
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ: ± 0.3 ℃ (-10 ถึง + 50 ℃) / ±0.5℃ (อื่น ๆ )
· แรม ,หน่วยความจำ อุณหภูมิ: ข้อมูล 16000
·ช่วงการวัด: 1 - 255 (หน่วย 1 นาที)
·จอแสดงผล: LCD ( ค่า วัดได้ภายใต้การบันทึกจำนวนเซลล์ที่เหลือคำเตือน)
·อินเทอร์เฟซ: ระบบสื่อสาร NFC
· เซนเซอร์: ภายใน
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) XP / Vista ™ / 7/8
·ขนาด: 90 × 7.7 × 55 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 37g
· อุปกรณ์เสริม: แบตเตอรี่ลิเธียม CR2430 x 1 ชิ้น
·หมายเลข รุ่น : KT-175F
[อุปกรณ์เสริม] | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2430 x 1 ชิ้น | น้ำหนัก | ประมาณ 37 ก | ขนาด | 90×7.7×55mm |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แบบฝัง | ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | วินโดวส์วิสต้า (R)/7/8.1/10 | จอแสดงผล | LCD (ค่า ที่วัดได้, การบันทึก, เครื่องวัดระดับน้ำ แบตเตอรี่, คำเตือน) |
อินเตอร์เฟซ | ระบบสื่อสาร เอ็นเอฟซี | รายการวัด | อุณหภูมิ | ระดับการป้องกัน | IP67 |
ช่วงการวัด | 1 ถึง 255 นาที (เพิ่มทีละ 1 นาที), 1 ถึง 60 วินาที (เพิ่มขึ้นทีละ 1 วินาที) | ความแม่นยำ ของอุณหภูมิ | ±0.3°C (-10 ถึง +50°C)/±0.5°C (อื่น ๆ) | เซนเซอร์ | แบบฝัง |
ช่วงการวัดอุณหภูมิ | -40 ถึง +80° ซ | ความละเอียด ของอุณหภูมิ | 0.1°C | แรม ,หน่วยความจำ อุณหภูมิ | ข้อมูลประมาณ 16,000 รายการ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2665-05 ในชุด เครื่องบันทึกนาฬิกา NFC (อุณหภูมิ) เซนเซอร์ ภายใน KT-175F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง