1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

PortableThermometer ฟังก์ชั่น เต็มประเภท K พร้อมการสลับ ความละเอียด การสอบเทียบ สัญญาณเตือน ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃) (รหัสสินค้า)

THERMOMETER

PortableThermometer ฟังก์ชั่น เต็มประเภท K พร้อมการสลับ ความละเอียด การสอบเทียบ สัญญาณเตือน ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55,052.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:HA-1302K
·ประเภท:ฟังก์ชั่น
· เทอร์โมคัปเปิล:K
·ช่วงการวัด (1 ℃ / 0.1 ℃ความละเอียด)℃:-200 ถึง + 1370 / -100.0 ถึง +500.0
· ฟังก์ชั่น:ลิขวิดคริสตัล แสง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ปิดอัตโนมัติค้างไว้ P / V ความละเอียด สลับการปรับเทียบ สัญญาณเตือน เอาต์พุต อนาล็อก (10 mV / ℃)

รหัสสินค้า
2-1082-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 55,052.00

THERMOMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1082-14 ในชุด PortableThermometer ฟังก์ชั่น เต็มประเภท K พร้อมการสลับ ความละเอียด การสอบเทียบ สัญญาณเตือน ฟังก์ชั่น เอาต์พุต อนาล็อก (10mv / ℃)