(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คาลิปเปอร์มาตรฐานแห่งศตวรรษที่ 21 คาลิปเปอร์พิต้า
· " หัวแบน" ช่วยให้วัดได้ง่ายจากทุกมุม
·PITA15:ร่องสเกลหลักบนสเกลด้านบนและด้านล่างช่วยลดการสะท้อนแบบกระจายบนพื้นผิวด้วยเครื่องหมายสเกล
·เพราะสีเขียวสบายตาจึงทำให้ไม่เหนื่อยล้าจากการมอง
รหัสสินค้า |
---|
PITA10 |
PITA15 |
PITA20 |
PITA30 |
PITA40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง) (มิลลิเมตร) | มี/ไม่มีแถบความลึก | ช่วงการวัดค่า (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | ความยาวโดยรวม (mm) | เครื่องมือผิดพลาด (mm) | น้ำหนัก (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,873.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถึง 100 | มี | 0–100 | 166 | 13.5 | 65 | 34.5 | 11 | 25 | 5 | 2.4 | 171 | ±0.05 | 100 | ||
฿ 2,033.00 | NKM STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 101 ถึง 150 | มี | 0–150 | 230 | 16 | 76 | 40 | 14 | 28 | 7 | 3.8 | 237 | ±0.05 | 140 | ||
฿ 2,993.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 151 ถึง 200 | มี | 0–200 | 280 | 16 | 76 | 40 | 14 | 28 | 7 | 3.8 | 287 | ±0.05 | 160 | ||
฿ 4,669.00 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 201 ถึง 300 | มี | 0–300 | 400 | 20 | 111 | 64 | 19 | 48 | 9 | 3.8 | 409 | ±0.05 | 340 | ||
฿ 12,050.00 | NKM STANDARD CALIPERS | 1 ชิ้น | 13 วัน | 301 ถึง 500 | NA | 0–400 | 506 | 20 | 111 | 64 | 19 | 48 | 9 | - | 515 | ±0.06 | 420 |
กำลังโหลด …
รุ่น | คา คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | NA |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | NA | แผงเซลล์แสงอาทิตย์ | NA | ค่า อ่านขั้นต่ำ(mm) | 0.05 (39 มม. แบ่งเป็น 20 ส่วนเท่า ๆ กัน) |
คุณสมบัติ | ร่องด้านข้างที่ สเกลวัด ด้านบนและด้านล่างช่วยลดการ การสะท้อนไม่สมบูรณ์ บน พื้นผิว ด้วยเครื่องหมาย สเกลวัด เพราะสีเขียวสบายตาจึงทำให้ไม่เหนื่อยล้าจากการมอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง