(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขยาย เฟืองวงล้อ ล็อค เฟล็กซ์

ขยาย เฟืองวงล้อ ล็อค เฟล็กซ์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,168.70 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
STR-F2
STR-F3
STR-F4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การปรับความยาวทั้งหมด
(สเตจ)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,168.70

SUK FLEX LOCK RATCHET 1 ชิ้น 5 วัน 6.35 150 200 (สูงสุด) 5 144 439-2108

฿ 2,494.94

SUK RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 9.5 255 370 (สูงสุด) 6 400 396-1931

฿ 3,362.00

RATCHET HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 290 430 (สูงสุด) 7 600 396-1940

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

· กลไก ยืดหยุ่นของส่วน หัว สามารถ สวิง 180 องศา
· สามารถล็อคได้ด้วยการปรับ มุม 12 ขั้น 15°
· ด้วย ฟัน 72 ซี่และ มุม ป้อน 5° ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่นและใช้งานได้ดีเยี่ยม
· ตัวเครื่อง เป็นแบบยืดไสลด์และสามารถขยายเพื่อใช้งานได้
· สามารถขันขั้นสุดท้ายได้ด้วย เฟือง/เกียร์ 72 ฟัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง และซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักร

รหัสรุ่น
STR-F2
STR-F3
STR-F4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.) ความยาวโดยรวม (ขนาด L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การปรับความยาวทั้งหมด
(สเตจ)
มวล
(ก.)
รหัสของทรัสโก้

฿ 2,168.70

SUK FLEX LOCK RATCHET 1 ชิ้น 5 วัน 6.35 150 200 (สูงสุด) 5 144 439-2108

฿ 2,494.94

SUK RATCHET HANDLES 1 ชิ้น 5 วัน 9.5 255 370 (สูงสุด) 6 400 396-1931

฿ 3,362.00

RATCHET HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.7 290 430 (สูงสุด) 7 600 396-1940

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กลไก โค้งงอของส่วน หัว สามารถปรับได้ 180 องศา
● สามารถล็อคได้พร้อมการปรับ มุม 12 ขั้นตอน 15 °

สเปค

● จำนวน เฟือง/เกียร์ ฟัน : 72
● SPQ (ชิ้น): 5

วัสดุ

● เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)