1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หยิบ สเกลวัด

หยิบ สเกลวัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 90.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ปลาย งอจึงง่ายต่อการบีบวัตถุ
·รวม โต๊ะวางชิ้นงาน การแปลงอิมพีเรียล
· ผลิตภัณฑ์ จัดอันดับ JIS Class 1
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการวาดเค้าโครง, ขั้นตอนการขัด และการวัดขนาด

คุณสมบัติ

● ลูกบิด ง่ายเพราะ ปลาย งอ
● ด้วย โต๊ะวางชิ้นงาน การแปลงนิ้ว
● ผลิตภัณฑ์ Class หนึ่งของ JIS

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 50

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS420J2)
รหัสสินค้า
TCSU-15N
TCSU-30N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วงการวัดค่า
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 90.00

SCALES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 150175150.5415-106210

฿ 189.00

SCALES 1 ชิ้น 1 วัน 300335251415-107163

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดผิว สเตนเลส การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับล่าง(มิลลิเมตร) 1 การไล่ระดับสเกลวัดที่ระดับบน(มิลลิเมตร) 1
วัสดุ สเตนเลส การสอบเทียบ สอดคล้องกับ JIS เกรด JIS1