(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ อะลูมิเนียม มีน้ำหนักเบาและมี งานละเอียด สูง
· ยาง กันลื่นสองแถวฝังอยู่ใน ฐานรอง/แผ่นรอง
·ใช้ ด้ามจับแบบ ยาวเพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไกด์ สำหรับการตัด เลื่อยวงเดือน
รหัสสินค้า |
---|
MRG-L1000 |
MRG-L450 |
MRG-L600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ มุม | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,331.59 | TJD CIRCULAR SAW GUIDES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1153 | 425 | 1000 | ภายใน± 1.00 (1,000.00 มม.) | 377-1954 | 1530 | ||
฿ 3,445.00 | TJD CIRCULAR SAW GUIDES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 604 | 303 | 450 | ภายใน± 0.45 (450.00 มม.) | 377-1962 | 980 | ||
฿ 3,858.00 | CIRCULAR SAW GUIDES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 753 | 303 | 600 | ภายใน± 0.60 (600.00 มม.) | 377-1971 | 1090 |
กำลังโหลด …
ความหนา(มิลลิเมตร) | 70 | คุณสมบัติ | ใช้ อะลูมิเนียม งานละเอียด สูงน้ำหนักเบาและทนทานแผ่น ยาง ป้องกันการลื่นไถล 2 แผ่นฝังอยู่ที่ด้านล่างใช้ ด้ามจับ ยาว ตัวจับชิ้นงาน | การใช้งาน | ไกด์ สำหรับการตัด เลื่อยวงเดือน |
---|---|---|---|---|---|
สเกลวัด | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | อะลูมิเนียม | มือจับ วัสดุ | เรซิ่น ABS |
ไกด์ วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง