1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน สเตนเลส ( เฟรม a- ยืน / ø60) (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,389.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนเปียกทำจาก สเตนเลส จึงมีความ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
· JIS B 7505-1 ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัด ความดัน คงที่ของก๊าซหรือของเหลว
·สำหรับอุตสาหกรรมยาอาหารและการแพทย์
·สามารถใช้สำหรับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้

รหัสสินค้า
G211-161-0.1MP
G211-161-0.4MP
G211-161-0.5MP
G211-161-0.6MP
G211-161-0.25MP
G211-161-1MP
G211-161-1.6MP
G211-161-2MP
G211-161-2.5MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งช่วง ความดัน
(Mpa)
ความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
ขนาดเกลียว รหัสของทรัสโก้

฿ 2,835.47

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 0.10.002AT1 / 4 × 60 × 0.10 mpa332-7965

฿ 2,880.00

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 12 วัน 0 ถึง 0.40.01AT1 / 4 × 60 × 0.40 mpa332-7981

฿ 2,630.56

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 0.50.01AT1 / 4 × 60 × 0.50 mpa332-7990

฿ 2,628.66

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 0.60.01AT1 / 4 × 60 × 0.60 mpa332-8007

฿ 2,805.81

SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0 ถึง 0.250.005AT1 / 4 × 60 × 0.25 mpa332-7973

฿ 2,630.98

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 1.00.02AT1 / 4 × 60 × 1.00 mpa332-8023

฿ 2,820.10

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 1.60.05AT1 / 4 × 60 × 1.60 mpa332-8015

฿ 2,389.12

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน 0 ถึง 2.00.05AT1 / 4 × 60 × 2.00 mpa332-8040

฿ 2,546.67

MGC SS PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน 0 ถึง 2.50.05AT1 / 4 × 60 × 2.50 mpa332-8031

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน สเตนเลส มาตรฐาน JIS B7505-1 วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
ความแม่นยำ ±1.6% FS ขนาด(มิลลิเมตร) 60 ขนาดส่วนเชื่อมต่อ G1/4B
รูปทรง เคส มวล(ก.) 115