(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้บรรทัดเคลือบเงินซึ่งช่วยยับยั้งการสะท้อนแสงบนพื้นผิวเพื่อให้อ่านง่าย
[คุณสมบัติ]
· JIS Class 1 ที่มีขนาดกว้าง (มีให้เลือก 15 cm ถึง 2 m)
· สเกลวัดที่ผ่านการกัดและชุบผิวให้ไม่เสื่อมประสิทธิภาพตามเวลาแม้ใช้งานภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้วัดความยาว
รหัสสินค้า |
---|
13005 |
13013 |
13021 |
13048 |
13056 |
13064 |
13072 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง (มิลลิเมตร) | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน (มิลลิเมตร) | JIS | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 175 | 0.5 | 15 | - | 10 | ||
฿ 218.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 335 | 1 | 25 | - | 65 | ||
฿ 527.00 | SWS STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 640 | 1.2 | 30 | - | 180 | ||
฿ 1,095.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 0.5 | 1 | เกรด JIS1 | 1050 | 1.5 | 35 | - | 425 | ||
฿ 4,688.34 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | เกรด JIS1 | 1565 | 2 | 40 | 421-9473 | 950 | ||
฿ 7,608.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2000 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | เกรด JIS1 | 2065 | 2 | 40 | - | 1250 | ||
฿ 12,276.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3000 | 1 | 0.5 ถึง 100 มม. อื่น ๆ: 1 | - | 3065 | 3 | 40 | - | 2865 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | วัสดุ | สเตนเลส | การสอบเทียบ | สอดคล้องกับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง