(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเกลวัด แบบตรง ซึ่งสามารถติดกับชิ้นส่วนโลหะโดย แผ่นแม่เหล็กที่ด้านหลัง
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดติดกับชิ้นส่วนโลหะได้
· เกรด JIS1
·ตัวแสดงผลเป็นสีเงิน ซึ่งจะยับยั้งการสะท้อนของพื้นผิวเพื่อให้อ่านค่าได้ง่าย
· สเกลวัดที่ผ่านการกัดและชุบผิวให้ไม่เสื่อมประสิทธิภาพตามเวลาแม้ใช้งานภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้วัดความยาว
รหัสสินค้า |
---|
13528 |
13536 |
13544 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 375.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 335 | 1.8 | 25 | 81 | ||
฿ 1,212.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 600 | 640 | 2 | 30 | 216 | ||
฿ 2,504.00 | STAINLESS STEEL RULE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1000 | 1050 | 2.3 | 35 | 487 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง(มิลลิเมตร) | 0.5 | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | การสอบเทียบ | สอดคล้องกับ | JIS | เกรด JIS1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง