(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องเป่าลมปรับความเร็วรอบ BL-3500V/BL-3500VDX

เครื่องเป่าลมปรับความเร็วรอบ BL-3500V/BL-3500VDX

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 4,836.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
BL-3500V
BL-3500VDX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความยาว อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 4,836.72

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500V เครื่องเป่าลม 452mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L) 1 หน่วย

฿ 5,368.86

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500VDX เครื่องเป่าลม 612mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L), ท่อเฟล็กซ์ (1 ม.), หัวฉีดสกิมเมอร์ 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องเป่าลม
  • การใช้งาน
    ชนิดแห้ง
  • ชนิด
    ประเภทเครื่อง
  • การไหลของอากาศสูงสุด(m3 / นาที)
    1.7 to 3.5
  • มวล(ก.)
    1700
  • จำนวนรอบการหมุน(รอบ / นาที)
    8000-16000
  • การใช้พลังงาน(W)
    630
  • ความดัน ลม(ปาสคาล)
    1.3 to 5.5
  • กระแสไฟฟ้า(A)
    6.6
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
BL-3500V
·ปรับกระแสลมตามการทำงาน
BL-3500VDX
·กระแสลมสูงที่สามารถปรับได้
·ใช้สำหรับเป่า เป่าหรือดูดฝุ่น
[การใช้งาน]
·ใช้งานง่ายในการเก็บฝุ่นจากอุปกรณ์ในสถานที่ทำงานโดยการเป่าหรือดูดฝุ่น

รหัสรุ่น
BL-3500V
BL-3500VDX
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด ความยาว อุปกรณ์เสริม ความจุภายใน

฿ 4,836.72

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500V เครื่องเป่าลม 452mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L) 1 หน่วย

฿ 5,368.86

BLOWERS 1 ชิ้น 19 วัน BL-3500VDX เครื่องเป่าลม 612mm หัวฉีด (220 มม.), ถุงเก็บฝุ่น (1.4 L), ท่อเฟล็กซ์ (1 ม.), หัวฉีดสกิมเมอร์ 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1