(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวสำหรับการกระแทก3NV-L

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวสำหรับการกระแทก3NV-L

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 386.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3NV-06L
3NV-07L
3NV-08L
3NV-09L
3NV-10L
3NV-11L
3NV-12L
3NV-13L
3NV-14L
3NV-15L
3NV-16L
3NV-17L
3NV-18L
3NV-19L
3NV-21L
3NV-22L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 6 มม 387-5491 10 5 4

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 มม 387-5504 11.5 6 5

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 8 มม 356-6161 13 6 7

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 9 มม 387-5512 14.5 8 7

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 356-6196 15.5 8 8

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 11 มม 387-5521 17 9 9

฿ 386.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 มม 356-6226 19 9 10

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 13 มม 356-6242 20 9 10

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 14 มม 356-6269 21 10 11

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 15 มม 387-5539 22 10 11

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 16 มม 387-5547 24 11 14

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17 มม 356-6307 25 11 14

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 18 มม 387-5555 26 13 15

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19 มม 356-6331 28 13 16

฿ 475.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 21 mm 356-6358 29 13 18

฿ 524.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 22 มม 387-5563 30 14 18

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัตถุ เดียว
  • การใช้งาน
    สำหรับผลกระทบ
  • ขนาดแกน (มม.)
    9.5
  • รูปทรงช่องเสียบ
    6 ตร.
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (นิ้ว)
    3/8
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    55
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด ( ขนาด D1 หรือ D2)(มิลลิเมตร)
    19

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบยาวสำหรับขันและคลาย โบลท์ และ น็อต หกเหลี่ยม(การแทรก 9.5)
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากเป็นแบบยาวจึงสามารถใช้ โบลท์ หกเหลี่ยมในที่ลึกและแคบได้
· ประแจปอนด์ และ เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มีการ การออกแบบ ที่ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างมาก
· สเปค ชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์คุณภาพและการ สนิม
·ความยาวรวม:55 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบและ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และจักรยาน

รหัสรุ่น
3NV-06L
3NV-07L
3NV-08L
3NV-09L
3NV-10L
3NV-11L
3NV-12L
3NV-13L
3NV-14L
3NV-15L
3NV-16L
3NV-17L
3NV-18L
3NV-19L
3NV-21L
3NV-22L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างด้านทแยงมุม (การวัดค่า S) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนแบน (การวัด D1)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างตลอดความลึกของชิ้นส่วนแบน (การวัด L1)
(มิลลิเมตร)
รูทะลุ ID ( มิติ d)
(มิลลิเมตร)

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 6 มม 387-5491 10 5 4

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 7 มม 387-5504 11.5 6 5

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 8 มม 356-6161 13 6 7

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 9 มม 387-5512 14.5 8 7

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 มม 356-6196 15.5 8 8

฿ 386.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 11 มม 387-5521 17 9 9

฿ 386.00

HAND TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12 มม 356-6226 19 9 10

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 13 มม 356-6242 20 9 10

฿ 396.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 14 มม 356-6269 21 10 11

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 15 มม 387-5539 22 10 11

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 16 มม 387-5547 24 11 14

฿ 405.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 17 มม 356-6307 25 11 14

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 18 มม 387-5555 26 13 15

฿ 450.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 19 มม 356-6331 28 13 16

฿ 475.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 21 mm 356-6358 29 13 18

฿ 524.00

TNE HANDTOOL 1 ชิ้น 1 วัน 22 มม 387-5563 30 14 18

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1