1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กไฟฟ้าEA983T-28

CRIMPING TERMINAL

ปลั๊กไฟฟ้าEA983T-28
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 707.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ได้กับปลั๊ก 110 V และ 120 V (มีและไม่มีสายดิน)
·สามารถล็อกเอาต์ได้
· มิติ ตัวเครื่อง -43 × 39 × 20 มม
·รู กุญแจ เส้นผ่านศูนย์กลาง -8 มม
·หลังจากเสียบปลั๊กเข้ากับการล็อกแล้วรู กุญแจ จะปรากฏขึ้นด้วย แม่กุญแจ ทำให้ไม่สามารถดึงปลั๊กออกได้

รหัสสินค้า
EA983T-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 707.46

CRIMPING TERMINAL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1