1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ดิจิตอลชนิดแยกกับเครื่องขยายสัญญาน (LS-500) (รหัสสินค้า)

เลเซอร์เซนเซอร์ดิจิตอลชนิดแยกกับเครื่องขยายสัญญาน  (LS-500)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,885.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·หนึ่งใน หัว เลเซอร์เซนเซอร์ ที่เล็กที่สุด [วัตถุที่ตรวจพบ]วัตถุโปร่งใส/วัตถุทึบแสง

รหัสสินค้า
LS-H101
LS-H102
LS-H901
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทการตรวจจับ รูปทรง หัว วัสดุ หัว โครงสร้างในการป้องกัน ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)

฿ 8,885.00

SAFETY LIGHT CURTAIN 1 ชิ้น ขอราคา ผ่านบีมกระบอกสูบSUS303IP40-630สายคอนโทรลมีชีลด์ 2 คอร์/แกน 0.09 มม. ²

฿ 9,788.33

SAFETYLIGHTCURTAIN 1 ชิ้น ขอราคา ผ่านบีมแบบเหลี่ยม[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)IP67128.225.9สายคอนโทรลมีชีลด์ 2 คอร์/แกน 0.09 มม. ²

฿ 8,885.00

SAFETYLIGHTCURTAIN 1 ชิ้น ขอราคา อย่างไตร่ตรองแบบเหลี่ยม[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)IP67182380.15 มม. ² สายคอนโทรลมีชีลด์ แบบขนาน 2 คอร์/แกน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลเซอร์เซนเซอร์ วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง / วัตถุโปร่งใส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85 ความยาว สายไฟ 2
จำนวน คอร์/แกน 2