(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
·มีการเพิ่มเท้าคู่, หน้าแปลน หัว และ หัว สองด้านเข้ากับประเภทการติดตั้ง
·ปรับปรุงอิสระในการติดตั้ง
· หัว ปกกับเจ้านายนอกจากนี้ยังมี
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีการเพิ่ม หัว พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว ที่ตั้งฉากกับ แกน ในø6
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | สิ้นสุดการล็อก | วาล์ว | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | สวิตช์ อัตโนมัติ | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ประเภทของ การ ติดตั้ง สวิตช์อัตโนมัติ | ตำแหน่ง พอร์ตเชื่อมต่อ ฝาครอบ หัว | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | สเปค กำหนดเองทำ | แม่เหล็ก อุปกรณ์ล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 6 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 539.20 ฿ 505.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | - | - | - | ทิศทาง ตามแนวแกน | - | - | ประเภทพื้นฐาน | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 613.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.12~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 725.60 ฿ 680.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 10 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,097.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 725.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,469.60 ฿ 1,377.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,312.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะลม | 0.1-0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,097.60 ฿ 1,029.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 725.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,153.60 ฿ 1,081.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 35 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,525.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,153.60 ฿ 1,081.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,153.60 ฿ 1,081.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 ฿ 732.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,190.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 744.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,264.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,339.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,376.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 150 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 930.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 150 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,381.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 150 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,041.60 ฿ 976.50 | SMC AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 10 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,228.00 ฿ 1,151.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 856.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 856.00 ฿ 802.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 ฿ 732.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 20 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,228.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 856.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 35 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 40 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,264.80 ฿ 1,185.75 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,918.06 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 45 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 818.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 50 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,264.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 892.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,302.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 930.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 55 วัน | 16 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,595.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 75 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 930.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 80 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,376.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,004.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 930.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 100 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,344.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 100 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,004.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 120 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,451.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 125 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,079.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 125 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,004.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 125 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,488.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,116.00 ฿ 1,046.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 150 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,041.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 2,492.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 150 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90° ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,562.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 175 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,636.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 200 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.1~ 0.7 | เบาะลม | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,190.40 ฿ 1,116.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 200 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | ทิศทาง ตามแนวแกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,264.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 200 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 3,676.80 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 200 | -10~ 60 | ไม่ | ไม่ | - | เบาะ ยาง | 0.06 ถึง 0.7 | แม่เหล็ก แบบฝัง | - | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | - | - | ||
฿ 1,190.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 200 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 1,302.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 250 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | ประเภทพื้นฐาน | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 725.60 ฿ 680.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 ฿ 610.50 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 725.60 ฿ 680.25 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การ ติดตั้ง ราง | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 651.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 45 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 707.20 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 60 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 744.00 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 10 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 15 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง | ||
฿ 781.60 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 16 | 25 | -10~ 70 | ไม่ | ไม่ | 0.06~ 0.7 | เบาะ ยาง | - | - | ไม่มี | - | การติดตั้งวงดนตรี | 90 °ถึง แกน | ไม่มี เหล็กยึด | ไม่มี เหล็กยึด | รูปทรงตัว U ประเภทปิ๊น | ไม่มี | แม่เหล็ก แบบฝัง |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง