(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบอกลม ผลิตโดย SMC
[คุณสมบัติ]
ปลายก้าน ตัวเมีย มีให้เลือกตาม มาตรฐาน
·สามารถเลือกประเภทปลายสายให้เหมาะกับการ การใช้งาน
· มีอุปกรณ์เหล็กฉากสำหรับยึดรูปแบบหลากหลาย
·ปรับตำแหน่งสวิตช์อัตโนมัติได้ง่าย
· เหล็กยึด สวิตช์ โปร่งใสช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของ LED ไฟบอกสถานะ สถานะ
·มีขายึดปิ๊นปิ๊นและแทร็งเนี่ยนเดี่ยว
· ความยาวโดยรวมสั้นลงพร้อมกับประเภทของบอสคัต
· สอดคล้องตามข้อกำหนด EU-RoHS
· สามารถเลือกจาระบีได้ (ตัวเลือก)
· สวิตช์อัตโนมัติ ขนาดกะทัดรัด กันละอองฝน ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติได้
รหัสสินค้า |
---|
CDM2B20-300AZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ตำแหน่ง ล็อค | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.40 | AIR CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 300 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะลม | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงคู่ | วิธีการทำงานของก้าน | แท่งร็อด เดี่ยว | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CDM2B20-300AZ ในชุด กระบอกลม รุ่นมาตรฐาน: ทำงานสองทาง ก้านสูบเดี่ยว CM2 Series
รหัสสินค้า |
---|
CDM2B20-120Z |
CDM2B20-125AZ |
CDM2B20-125Z |
CDM2B20-300Z |
CDM2B20-30Z |
CDM2B20-40AZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ) (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | รอง | ความดัน ใช้งาน (MPa) | สเปค | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ เกลียว | สวิตช์ อัตโนมัติ | ควงรับโลหะ | อุปกรณ์ปลายก้านเหล็ก | ตำแหน่ง ล็อค | ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง | รูปทรง ปลาย ก้าน | เบลโลว์ | สเปค กำหนดเองทำ | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,155.20 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 120 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,463.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 125 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะลม | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,155.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 125 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,478.40 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 300 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,016.80 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 30 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะ ยาง | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ||
฿ 1,324.80 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 20 | 40 | มาตรฐาน | มาตรฐาน | -10~ 70 | 0.05~ 1 | เบาะลม | - | แม่เหล็ก แบบฝัง | Rc | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี เหล็กยึด | - | พื้นฐาน (บอสสองด้าน) | เกลียวนอก | ไม่มี | ไม่มี | ประเภท ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง