1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CQSY Series (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมแบบความเร็วสม่ำเสมอ CQSY Series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 863.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ■ สายผลิตภัณฑ์ของ SMC
    หน้าเว็บสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหน้าเว็บแต่ละหน้าใน พื้นที่ปฏิบัติงาน นี้จะได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบเฉพาะกิจ
  • อ้างถึงแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค และรายละเอียด วัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตาล็อกของผู้ผลิต
  • บางรุ่นอาจไม่มีข้อมูล CAD data

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบชนิดพิเศษที่มีแรงเสียดทานต่ำแม้ในระหว่างการทำงานแบบสองทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· กระบอกลมที่ลดการลื่นและการสะดุดช่วงความเร็วต่ำ
·สามารถทำงานได้อย่างเสถียรแม้ที่ 5 มม. / วินาที (อิงตามมาตรฐาน JIS B 8377)
· น้ำหนักเบา และปรับปรุงการทำงาน (โครงสร้างใหม่เทียบเท่ากับรุ่น มาตรฐาน )
· ถอดสลับเปลี่ยนได้ (ติดตั้งเข้ากันได้) กับผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน
* ดูแคตตาล็อก SMC สเปค
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

สเปค ซีรีส์ CQSY กระบอกสูบ เรียบ

ลักษณะภายนอก กระบอกสูบ เรียบ CQSY ซีรีส์

ลักษณะภายนอก กระบอกสูบ เรียบ CQSY ซีรีส์

กระบอกสูบ เรียบ CQSY สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ (ยางกันกระแทก)

กระบอกสูบ เรียบ CQSY สัญลักษณ์ JIS ซีรีส์ (ยางกันกระแทก)

สเปค

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)12162025
รุ่นระบบนิวเมติกส์/วงจรลม (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
หนังบู๊การแสดงคู่ก้านเดี่ยว
ของไหลอากาศ
ความดัน พิสูจน์1.05 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด0.7 MPa
อุณหภูมิแวดล้อมและ อุณหภูมิของไหลไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10°C ถึง 70°C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 °C ถึง 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง)
กันกระแทกเบาะ ยาง
เกลียวเกลียวใน
ความ ความเผื่อ ยาวของ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่+1.0 มม.*
0
ความเร็วลูกสูบ5 ถึง 500 มม. / วินาที
อัตราการรั่วไหลที่อนุญาต0.5 ลิตร/นาที (ANR) หรือน้อยกว่า

* ความ ความเผื่อ ยาวระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ไม่รวม ระยะโก่ง ของกันชน

ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ

 

(หน่วย: MPa)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)12162025
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.030.02

โต๊ะวางชิ้นงาน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางรูในท่อ (มิลลิเมตร)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน (มิลลิเมตร)
12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
20, 255, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนัก / ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ

 

(หน่วย: ก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
5101520253035404550
12374350576370
16495766748392
207588101114127140153165178191
25109125140156172188204220236252

ด้วย สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
ตัวอย่างการคำนวณ) CQSYD20-20DCM

  • ¡น้ำหนักพื้นฐาน: CQSYB20-20DC 114 g
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: ปลาย เกลียวนอก 10 ก
  • น้ำหนักเพิ่มเติม: เคลวิสคู่ชนิด 92 กรัม

รวม 216 g

* โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน น้ำหนักเพิ่มเติมในแค็ตตาล็อก SMC

รายการน้ำหนัก / พร้อม สวิตช์อัตโนมัติ (แม่เหล็ก แบบฝัง)

 

(หน่วย: ก.)

 

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ กระบอกสูบ (มิลลิเมตร)
5101520253035404550
12455158657178
165967768594103
20106119132145157170183195208221
25151167183199215231246262278294

ขนาด / ⌀12 ถึง 25 mm

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

รุ่นมาตรฐาน (รูทะลุ / ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ร่วมกัน): CQSYB, CDQSYB

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 12 มม.

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 12 มม.

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม. 1

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม. 1

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม. 2

⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 16 มม. 2

⌀20 มม. / ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 25 มม.

⌀20 มม. / ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 25 มม.

⌀20 มม. / ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 25 มม. - พร้อมเกลียว เกลียวนอก ปลายก้าน

⌀20 มม. / ⌀ ดรออิ้งบอกขนาด 25 มม. - พร้อมเกลียว เกลียวนอก ปลายก้าน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
B1C1H1L1MMX
1289414M5 × 0.810.5
161010515.5M5 × 1.012
201312518.5M8 × 1.2514
251715622.5M10 × 1.2517.5
⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) / ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) ดรออิ้งบอกขนาด โดยมีเจ้านายอยู่บน หัว

⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.) / ⌀25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) ดรออิ้งบอกขนาด โดยมีเจ้านายอยู่บน หัว

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
GTh9
121.515 (-0.043 ถึง 0)
161.520 (-0.052 ถึง 00
20213 (-0.043 ถึง 0)
25215 (-0.043 ถึง 0)

* ผลิตภัณฑ์ ที่มีบอสอยู่ด้านข้างของ หัว สามารถใช้ได้กับจังหวะ มาตรฐาน เท่านั้น

รุ่นมาตรฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง
(มิลลิเมตร)
ช่วง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติด้วย สวิตช์อัตโนมัติCDEFHIKLMNOAOBQRARBT
ABAB
125 ถึง 3025.52230.52766255M3 × 0.53253.515.53.5M4 × 0.76.57.5740.5
165 ถึง 3025.52230.52788295M4 × 0.73863.5203.5M4 × 0.76.57.5740.5
205 ถึง 502924.53934.5710365.5M5 × 0.84784.525.55.4M6 × 1.0981071
255 ถึง 5032.527.542.537.51212405.5M6 × 1.052105285.4M6 × 1.0991071

* สำหรับขนาด รู/ระยะ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่อไปนี้ รู รูทะลุ จะเป็น เกลียว - รุ่นมาตรฐาน: ⌀20 มม. 5 ถึง 10 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และ ⌀25 มม. 5 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่.

* ดูแคตตาล็อก SMC สำหรับภาพวาดมิติและตารางมิติที่ไม่ได้ให้รายละเอียดด้านบน

รหัสสินค้า
CDQSYB12-5DCM-M9BVL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความดัน ใช้งาน
(MPa)
สเปค ตัว เลือกของ ตัวเครื่อง สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง รูปทรง ปลาย ก้าน

฿ 4,746.23

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 25 วัน 1250.03 ถึง 0.7แม่เหล็ก แบบฝังมาตรฐานM9BV32รูทะลุ / ปลายทั้งสองข้าง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ทั่วไป (มาตรฐาน)ปลายคัน เกลียวนอก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง กระบอกสูบ แผ่นเพลท
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน แรงเสียดทานต่ำ (ความต้านทานภายใน) สิ้นสุดการล็อก ไม่
รอง เบาะ ยาง