1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระบอกลมพร้อมชุด ล็อค ปลาย CBG1 (รหัสสินค้า)

SMC AIR CYLINDER

กระบอกลมพร้อมชุด ล็อค ปลาย CBG1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,618.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดดูข้อมูลสเปคผลิตภัณฑ์ในแคตาล็อก
  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพแทนไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บาง รุ่น

รายละเอียดสินค้า

กระบอกสูบรุ่นมาตรฐาน พร้อม End lock
[คุณสมบัติ]
· กระบอกสูบมีรูตัวเมียที่ปลายก้านสูบเป็นมาตรฐาน
· ปรับปรุงการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติและปรับตำแหน่ง ได้ง่าย
·ไม่เพิ่ม วาล์วบอล ติดตั้ง เกลียวใน ในรูปแบบพื้นฐาน
·หมายเลขชิ้นส่วนถูกตั้งค่าไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายวงเล็บปีกผีเสื้อและแกนเดือย (ไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก)
* ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับ สเปค ละเอียด
* รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทน ไม่รองรับข้อมูล CAD สำหรับหมายเลข รุ่น บางตัว

กระบอกลม ลมพร้อมชุด ล็อค สเปค CBG1 สิ้นสุด

กระบอกลม พร้อมชุด ล็อค ลักษณะภายนอก รุ่น CBG1

กระบอกลม พร้อมชุด ล็อค ลักษณะภายนอก รุ่น CBG1

สัญลักษณ์ (ยางกันกระแทก)

สัญลักษณ์ (ยางกันกระแทก)

สัญลักษณ์ (เบาะลม)

สัญลักษณ์ (เบาะลม)

สเปค

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สายยาง (มม.)20253240506380100
วิธีการใช้งานการแสดงดับเบิลคันเดียว
การหล่อลื่นไม่จำเป็น (ไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่น)
บังคับของเหลวอากาศ
พิสูจน์ ความดัน1.5 MPa
แรงดันใช้งานสูงสุด1.0 MPa
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ0.15 mpa *
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน และอุณหภูมิของ ของไหล ใช้งานได้ไม่มี สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 70 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ด้วย สวิตช์อัตโนมัติ: -10 ° C ถึง 60 ° C (ไม่มีการแช่แข็ง)
ความเร็วลูกสูบในการทำงาน50 ถึง 1,000 มม. / วินาที50 ถึง 700 มม. / วินาที
ความ ความเผื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่สูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm, สูงสุด 1,200 st (0 ถึง +1.8) mmสูงสุด 1,000 st (0 ถึง +1.4) mm
สูงสุด 1,500 st (0 ถึง +1.8) mm
กันกระแทกยางกันกระแทก, เบาะลม
การติดตั้ง **ประเภทพื้นฐาน, ประเภทเท้าแกน, ชนิดหน้าแปลนปลาย - ปลาย, ชนิดหน้าแปลนปลาย, ประเภทปลายหัวพิมพ์, ปลายหัวพิมพ์, หัวพิมพ์
  • * 0.05 mpa ยกเว้นการล็อคชิ้นส่วน
  • * ประเภท รอง ก้าน / หัว วาล์วบอล ไม่สามารถใช้ได้กับø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.) และø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.) วาล์วบอล ไม่ได้ติดตั้งไว้สำหรับฝาปิดที่มี กลไก ล็อค

สเปค ล็อค

ตำแหน่ง ล็อคปลาย หัว , ปลายก้าน, ปลายคู่
แรงดูดจับ ยึดเหนี่ยว (MAX)
N
ø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.)ø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)ø32 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม.)ø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.)ø50 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.)ø63 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม.)ø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.)ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)
2153305508601,3402,1403,4505,390
แบ็คแลช/ระยะฟรี2 มม. หรือน้อยกว่า
ปล่อยด้วยตนเองประเภทที่ไม่ล็อคประเภทล็อค

* ปรับ ตำแหน่ง สวิตช์ เพื่อให้ทำงานตามการเคลื่อนไหวทั้งตำแหน่งส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และ แบ็คแลช/ระยะฟรี (2 มม.)

จังหวะ มาตรฐาน

ขนาด รู
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มาตรฐาน
(มม.) หมายเหตุ 1)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาว
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ผลิตสูงสุด
(มิลลิเมตร)
2025, 50, 75, 100, 125, 150, 200201 ถึง 3501,500
2525, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300301 ถึง 400
32301 ถึง 450
40301 ถึง 800
50/63301 ถึง 1,200
80301 ถึง 1,400
100301 ถึง 1,500

หมายเหตุ 1) ปรึกษากับศูนย์บริการผู้ผลิตเกี่ยวกับจังหวะกลางระดับ 1 มม. (ไม่ใช้ Spacers)
หมายเหตุ 2) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวใช้กับประเภท ตามแนวแกน เท้าและ หน้าแปลน ปลายก้าน สำหรับ เหล็กฉากสำหรับยึด อื่น ๆ หรือถ้าความยาวเกินขีด จำกัด สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ยาวโปรดดูที่แคตตาล็อกของผู้ผลิต

แผนภาพโครงสร้าง: พร้อม ยางกันกระแทก

การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค หัว ท้าย

การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค หัว ท้าย

 
การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค ปลายคัน

การ แผนภาพโครงสร้าง ล็อค ปลายคัน

 
ล็อค (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) แผนภาพโครงสร้าง

ล็อค (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) แผนภาพโครงสร้าง

จำนวนลักษณะวัสดุบันทึก
1ฝาครอบก้านอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
2หัว ปกอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
3ฝาครอบ สายยางอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
4กระบอกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยฮาร์ดอะโนไดซ์
5ลูกสูบอะลูมิเนียมอัลลอยโครเมต
6ก้านลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอน *การชุบผิวฮาร์ดโครม *
7บุชชิ่งเรซิ่น/ ทองแดงผสม (หลายชั้น)-
8ล็อค ลูกสูบเหล็กกล้าคาร์บอนการชุบผิวฮาร์ดโครม รักษาความร้อน
9ล็อค บุชชิ่งทองแดงผสม-
10สปริง ล็อคสเตนเลส-
11กันชนเรซิ่น-
12สลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมโลหะผสม เหล็กกล้าสังกะสี สีดำชุบ
13 Aฝาครอบอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทาสีดำ
13Bฝาครอบ Bเหล็กกล้าคาร์บอนฟิล์ม ออกไซด์ได้รับการรักษา
14ฝาครอบ ยางยางสังเคราะห์-
15ลูกบิด M / Oสังกะสีหล่อทาสีดำ
16สลักเกลียว M / Oโลหะผสม เหล็กกล้าสังกะสี สีดำชุบสีแดง
17M / O สปริงขดลวด เหล็กกล้าสังกะสี โครเมต
18แหวนหยุดเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
19บัมเปอร์เรซิ่น-
20ยางกันกระแทก Bเรซิ่นø40 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม.) หรือใหญ่กว่า: เหมือนกับกันชน A
21แหวนล็อคสเตนเลสไม่สามารถใช้ได้กับø80 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม.), ø100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.)
22ปะเก็น ลูกสูบNBR-
23สวม แหวนเรซิ่น-
24น๊อตตัวเมีย ปลายคันเหล็กกล้าคาร์บอนสังกะสี โครเมต
25ปะเก็น ร็อดNBR-
26ปะเก็น ลูกสูบNBR-
27ปะเก็น สายยาง กระบอกสูบNBR1 ชิ้นเมื่อใช้ฝาครอบ สายยาง
28ล็อค ซีล ลูกสูบNBR2 ชิ้นสำหรับ ล็อค ปลายคู่
29โฮลเดอร์ ลูกสูบเรซิ่นø40ถึง 100 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 40-100 มม.), ล็อค หัว - end เท่านั้น

หมายเหตุ) สำหรับกระบอกสูบที่มี สวิตช์ อัตโนมัตินั้น แม่เหล็ก จะถูกติดตั้งในลูกสูบ
* วัสดุ สำหรับกระบอกสูบø20 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.) และø25 (เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.) พร้อม สวิตช์ อัตโนมัติเป็น สเตนเลส

โครงร่างการ ดรออิ้งบอกขนาด

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก: CBG1BN ล็อค หัว ท้าย: CBG1BN ขนาด รู - ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - การ ดรออิ้งบอกขนาด H □

พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก: CBG1BN ล็อค หัว ท้าย: CBG1BN ขนาด รู - ส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - การ ดรออิ้งบอกขนาด H □

 
การ ดรออิ้งบอกขนาด ไม่ล็อคด้วยตนเอง (ส่วนต่อท้าย N)

การ ดรออิ้งบอกขนาด ไม่ล็อคด้วยตนเอง (ส่วนต่อท้าย N)

 
ดรออิ้งบอกขนาด ปล่อยล็อค (L ต่อท้าย) ด้วยตนเองชนิดล็อค

ดรออิ้งบอกขนาด ปล่อยล็อค (L ต่อท้าย) ด้วยตนเองชนิดล็อค

พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก: CBG1BN ล็อค ปลายก้าน: CBG1BN ขนาด รู - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - การ วาดแบบ R ดรออิ้งบอกขนาด

พื้นฐานพร้อม ยางกันกระแทก: CBG1BN ล็อค ปลายก้าน: CBG1BN ขนาด รู - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ - การ วาดแบบ R ดรออิ้งบอกขนาด

  • * ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับขนาดและข้อมูลนอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า
CBG1BA32-40-HL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 2,809.60

SMC AIR CYLINDER 1 ชิ้น 55 วัน 3240เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีประเภทการล็อค

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ การแสดงคู่ วิธีการทำงานของก้าน แท่งร็อด เดี่ยว รูปทรง มาตรฐาน
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มาตรฐาน สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทองแดง fluoropolymer วัสดุ (การชุบผิว) สิ้นสุดการล็อก มี
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 ถึง 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBG1BA32-40-HL ในชุด กระบอกลมพร้อมชุด ล็อค ปลาย CBG1

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CBG1BA100-150-HL
CBG1BA100-150-HN
CBG1BA100-175-RN
CBG1BA32-400-HL
CBG1BA32-420-RN
CBG1BA32-430-HN
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในกระบอกสูบ (ท่อ)
(Ø)
ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
รอง สเปค สวิตช์ อัตโนมัติ ขดลวด สายนำไฟฟ้า จำนวน สวิตช์ ตำแหน่ง ล็อค ประเภทของ อุปกรณ์รองรับท่อ ติดตั้ง เบลโลว์ สเปค กำหนดเองทำ ชนิด

฿ 17,482.07

1 ชิ้น 19 วัน 100150เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีประเภทการล็อค

฿ 17,078.63

1 ชิ้น 19 วัน 100150เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 17,818.57

1 ชิ้น 19 วัน 100175เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อมตัว ล็อค ปลายก้านประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 6,981.18

1 ชิ้น 20 วัน 32400เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีประเภทการล็อค

฿ 7,081.89

1 ชิ้น 45 วัน 32420เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อมตัว ล็อค ปลายก้านประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีแบบไม่ล็อค

฿ 7,081.89

1 ชิ้น 20 วัน 32430เบาะลมไม่มี แม่เหล็ก---พร้อม ล็อค หัว ท้ายประเภทพื้นฐานไม่มีก้านบูตไม่มีแบบไม่ล็อค