1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์ปุ่มบิด สีดำ (รหัสสินค้า)

โบลท์ปุ่มบิด สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดในมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

สกรูปุ่มบิดที่สามารถฉีดขึ้นรูปเทอร์โมฟอร์มด้วยเรซิ่น ABS ได้และมีซีลติดที่หัว
[คุณสมบัติ]
・ โบลท์ถูกใส่อย่างแน่นหนาและทำงานได้อย่างอิสระ ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดออก
・ [ค่ากำหนดเกลียว] M5, M6
· [วัสดุ] เหล็กกล้า
· [กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[การใช้งาน]
・ อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์การพยาบาล, อุปกรณ์วัด, เครื่องจักรทั่วไป ฯลฯ

รหัสสินค้า
HANTGH-SUS-M5-12
HANTGH-SUS-M5-30
HANTGH-SUS-M6-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่ ขนาดเกลียว

฿ 77.81

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105120.85.0

฿ 85.94

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105300.85.0

฿ 125.03

FASTENING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1064016.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)