(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง เสา SUPER-300 เป็น ข้อต่อ ใหม่ที่ทำจากฟลูออโรเรซิ่น ซึ่งสามารถตอบสนองการร้องขอที่ซับซ้อนและหลากหลายเช่น "ความปลอดภัย" "ความสะอาด" "การใช้งาน ที่อุณหภูมิสูง" "เข้ากันได้กับขนาดท่อ "ฯลฯ รายการสำคัญใน กระบวนการแปรรูป ผลิต ลิขวิดคริสตัล สารกึ่งตัวนำ
◆ ลด แรงบิด ในการ ขันแน่น โดย กลไก กระบวนการซีล ปรับปรุงใหม่
เนื่องจากแรงใน กระบวนการซีล ทำหน้าที่ใน ตลับลูกปืนเรเดียล เช่นเดียวกับ แรงดึง ในแนว ข้อต่อฟิตติ้ง นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล เสถียรเป็นเวลานานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างและสามารถต้านทานต่อวงจรความร้อนได้
◆ สามารถใช้การได้ดีขึ้นอย่างมากเนื่องจากการควบคุม การขันแน่นที่ง่ายขึ้น
การใช้ แหวน เกจวัด ทำให้สามารถทำการ ควบคุมการ ขัน น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน ให้แน่นขึ้นด้วยเสียงการพิมพ์แท็กไทล์และวิธีการมองเห็นซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังได้ขจัดความผันผวนในการดำเนินการเช่นการกระชับไม่เพียงพอ การกระชับมากเกินไป ฯลฯ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและเสถียร
◆ ประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ดีเยี่ยม
มีประสิทธิภาพในการ กระบวนการซีล สูงเมื่อเทียบกับของเหลวแต่ละชนิด แม้แต่ของเหลวกำจัดที่มีประสิทธิภาพการเจาะสูงจะไม่ถูกดูดซึม
◆ การลดลงอย่างรวดเร็วในการเกิดฟองขนาดเล็กและการสะสมของเหลว
เนื่องจากพื้นที่หน้าตัดของการไหลลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการขัน น๊อตตัวเมีย ข้อต่อยูเนี่ยน ทำให้การไหลของเส้นทางจะไม่ถูกรบกวน นอกจากนี้ยังมีการลดลงของการสะสมไมโคร - บับเบิ้ล / ของเหลวเนื่องจากการใช้ปลอกแขน รูปทรง พิเศษ
◆ แรงดันใช้งาน/อุณหภูมิสูง
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุดคือ 200°C และความแข็งแรงในการจับยึดของ สายยาง มีมากกว่า ความดัน ระเบิดของ ท่อ
รหัสสินค้า |
---|
P-MC6-2B |
P-MC8-N4B |
P-MC25-3A |
P-MC25-N4A |
P-MCW2-N1B |
P-MCW2-N6A |
P-MCW4-N4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ใช้งานได้ (มม.) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (mm) D2 | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D (D1) | สายยาง ใช้งานได้ OD (นิ้ว) D2 | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดสกรู M (M1) | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว M (M1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,321.13 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PFA | 6 | 4 | - | - | R | 1/4B | ||
฿ 1,622.66 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PFA | 8 | 6 | - | - | NPT (เกลียวนอก) | 1/2B | ||
฿ 5,783.69 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PTFE | 25 | 22 | - | - | R | 3/8B | ||
฿ 5,789.72 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PTFE | 25 | 22 | - | - | NPT (เกลียวนอก) | 1/2B | ||
฿ 1,297.00 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PFA | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (เกลียวนอก) | 1/8B | ||
฿ 2,521.20 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PTFE | - | - | 1/4 | 5/32 | NPT (เกลียวนอก) | 3/4B | ||
฿ 1,942.27 | PIL FLORORESIN COUPLING | 1 ชิ้น | 11 วัน | PFA | - | - | 1/2 | 3/8 | NPT (เกลียวนอก) | 1/2B |
กำลังโหลด …
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง ตัวเครื่อง | เกลียว - ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก | เกลียว แบบตรง (takenoko) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.7 | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง