1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนกลม แบบเดี่ยว มีไกด์ตำแหน่ง (รหัสสินค้า)

ลิเนียร์แบริ่ง แบบหน้าแปลนกลม แบบเดี่ยว มีไกด์ตำแหน่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 675.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· LFB: ลิเนียร์แบริ่ง แบบมาตรฐาน
· MLFB: ชนิดกันสนิม กันสนิมระดับสูง จากการใช้สแตนเลส ทำให้สามารถช่วยลดต้นทุนได้
· ULFB: ชนิดอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ (U ultra) มีความทนทานต่อ โหลดโมเมนต์สูง และอายุการใช้งานมากกว่าแบบมาตรฐาน ถึง 18.5 เท่า
· UMLFB: อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ (U ultra) ชนิดกันสนิม

รหัสสินค้า
LFB6-UU
LFB8-UU
LFB10-UU
LFB12-UU
LFB13-UU
LFB16-UU
LFB20-UU
LFB25-UU
LFB35-UU
LFB40-UU
MLFB6-UU
MLFB8-UU
MLFB10-UU
MLFB12-UU
MLFB13-UU
MLFB20-UU
MLFB25-UU
MLFB35-UU
MLFB40-UU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด)
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ)
(มิลลิเมตร)

฿ 675.48

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 10619[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่12218160-0.009

฿ 677.26

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10824[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่15258220-0.009

฿ 695.40

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101029[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่19532430-0.009

฿ 737.73

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101230[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่21549430-0.009

฿ 798.20

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101332[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่23555440-0.009

฿ 907.05

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101637[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่28768650-0.009

฿ 1,085.82

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 10 วัน 102042[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่3212821010-0.01

฿ 1,505.73

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 102558[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่4021641790-0.01

฿ 2,690.58

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 103570[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่5235213090-0.012

฿ 3,511.27

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 104080[ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว] ไม่6048444040-0.012

฿ 1,596.41

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10619[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม12218160-0.009

฿ 1,596.41

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 10824[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม15258220-0.009

฿ 1,656.88

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101029[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม19532430-0.009

฿ 1,741.54

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101230[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม21549430-0.009

฿ 1,886.67

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 101332[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม23555440-0.009

฿ 2,572.54

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 10 วัน 102042[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม3212821010-0.01

฿ 3,498.31

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 102558[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม4021641790-0.01

฿ 6,037.50

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 8 วัน 103570[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม5235213090-0.012

฿ 7,774.81

OZK LINEAR BUSH 1 ชิ้น 3 วัน 104080[กระบวนการเตรียมผิว] การประมวลผล สนิม6048444040-0.012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าแปลน ชนิดหน้าแปลน หน้าแปลนไพล็อต สไตล์ มาตรฐาน
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก เหล็ก ประเภทการ การหล่อลื่น ไม่ ความแม่นยำ เกรด
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล เดียว การเคลื่อนไหว ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท พร้อม หน้าแปลนไพล็อต
ความยาว มาตรฐาน รูปทรง หน้าแปลน หน้าแปลนกลม สเปค มาตรฐาน
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง พร้อมซีลสองชั้น