1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทริมเมอร์หกเหลี่ยม 10.9 Sems I-3 ฟิล์มแบล็คออกไซด์ (รหัสสินค้า)

ทริมเมอร์หกเหลี่ยม 10.9 Sems I-3 ฟิล์มแบล็คออกไซด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้ใช้โบลท์หกเหลี่ยม SCM และแหวนสปริง 40–50 HRC
แหวนสปริง/แหวนรองกลมที่มีโลหะฝัง และแหวนรองทรงกลม S55C
ขนาดการใส่ของแหวนรองเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลืมใส่แหวนรอง และเพื่อลดเวลาและแรงงาน แหวนรองเหล่านี้จะใส่เข้าไปในแหวนรองเหล็กทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจึงเล็กกว่าค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย
สินค้าใหม่นี้เหมาะสำหรับใช้ในชิ้นส่วนที่ขาดความแข็งแรง

รหัสสินค้า
109HXNI3-ST-M6-10
109HXNI3-ST-M6-12
109HXNI3-ST-M6-15
109HXNI3-ST-M6-16
109HXNI3-ST-M6-20
109HXNI3-ST-M6-25
109HXNI3-ST-M8-15
109HXNI3-ST-M8-16
109HXNI3-ST-M8-20
109HXNI3-ST-M8-25
109HXNI3-ST-M8-30
109HXNI3-ST-M8-35
109HXNI3-ST-M10-20
109HXNI3-ST-M10-25
109HXNI3-ST-M10-30
109HXNI3-ST-M10-35
109HXNI3-ST-M10-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) แบนกว้างเอส
(มิลลิเมตร)
e. ความกว้างแนวทแยง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ หัว k
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลำตัว D1 (สูงสุด)
(φ)
แหวนอีแปะ T
(มิลลิเมตร)
มิติ ส่วนความกว้าง B (ขั้นต่ำ) ความหนา X (T)
(มิลลิเมตร)

฿ 6.77

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 61010±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 6.77

YUR1 BOLT 500 ชิ้น 9 วัน 61210±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 6.77

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 61510±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 7.67

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 61610±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 7.67

YUR1 BOLT 400 ชิ้น 9 วัน 62010±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 8.57

YUR1 BOLT 300 ชิ้น 9 วัน 62510±0.2 to 011.54±0.1512.5±0.4 to 01.6±0.152.7×1.5

฿ 13.52

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 81513±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 13.52

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 81613±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 13.52

YUR1 BOLT 200 ชิ้น 9 วัน 82013±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 14.42

YUR1 BOLT 150 ชิ้น 9 วัน 82513±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 14.87

YUR1 BOLT 150 ชิ้น 9 วัน 83013±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 16.67

YUR1 BOLT 120 ชิ้น 9 วัน 83513±0.25 to 0155.5±0.1517±0.4 to 01.6±0.153.2×2

฿ 24.34

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 102017±0.25 to 019.67±0.221±0.5 to 02±0.23.7×2.5

฿ 26.14

YUR1 BOLT 100 ชิ้น 9 วัน 102517±0.25 to 019.67±0.221±0.5 to 02±0.23.7×2.5

฿ 27.94

YUR1 BOLT 80 ชิ้น 10 วัน 103017±0.25 to 019.67±0.221±0.5 to 02±0.23.7×2.5

฿ 29.29

YUR1 BOLT 80 ชิ้น 9 วัน 103517±0.25 to 019.67±0.221±0.5 to 02±0.23.7×2.5

฿ 31.54

YUR1 BOLT 80 ชิ้น 9 วัน 104017±0.25 to 019.67±0.221±0.5 to 02±0.23.7×2.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน แม่มด
วัสดุ เหล็กกล้า อัลลอยสำหรับงานก่อสร้าง (SCM) กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน ทนความร้อน / ความต้านทานแรง / ความต้านทานการกัดกร่อน ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 10.9 ประเภท แบบฝัง SW + แบบกลม W แบบฝัง
แหวนรอง (ประเภท) I-3 งานละเอียด สกรู JIS 6g ความแม่นยำ ตัวเครื่อง JIS B1180 ภาคผนวก
สเปค แหวนรอง รองรับการใช้งานกับวงกลมขัด JIS B1256-1978