1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิด ปลาย แผ่นสลิท ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อน สลักเกลียว แรงขัน 2,500 N (รหัสสินค้า)

แคลมป์ปีกนก ชนิด ปลาย แผ่นสลิท ฐานหน้าแปลน ปลาย ปรับเลื่อน สลักเกลียว แรงขัน 2,500 N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 364.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดแนวนอน แรงกดแคลมป์สูงสุด 2500N สามารถเลือกวัสดุบอดี้หลักเป็นเหล็กหรือสแตนเลสได้ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่นๆ แล้ว ยังมีฐานการผลิตในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ยอดขายที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ยิ่งสามารถมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

ลักษณะสินค้าและ Drawing ระบุขนาด

ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ปลายมีร่อง (ฐานหน้าแปลน) GH-21382/GH-21382-SS
ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - แนวนอน - ปลายมีร่อง (ฐานหน้าแปลน) GH-21382/GH-21382-SS

หน่วย: มม.

สเปค

รหัสสินค้าความสามารถในการคงที่
(กก.)
บาร์เปิด
(°)
มือจับเปิด
(°)
น้ำหนัก
(กก.)
แกนหมุนที่มีมาให้แหวนรองแบบหน้าแปลน
GH-2138225077850.22SA-065010FW-516
GH-21382-SS25077850.22SA-065010-SSFW-516-SS
รหัสสินค้า
GH-21382
GH-21382-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด ชนิดสกรู ปลาย

฿ 364.19

GHD TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน SS400[เหล็กกล้า] SS400สลักเกลียว เหล็กกล้า

฿ 1,394.34

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น 13 วัน สเตนเลสสเตนเลสสลักเกลียว สเตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น (สูงสุด)(N) 2500 ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M6
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2280 ถึง 2999 ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์