(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด 2 สาย
· พร้อมไฟ
· พร้อมจุดสัมผัส
· แบบดึงออกด้านข้าง
· ชนิดดับเบิ้ลแอคติ้ง
· ระบบฟรีซัพพลาย
· ใช้อากาศไหล
รหัสสินค้า |
---|
CSLL40-[50,75,100,125,150,200,250,300]-[A,B] |
CSLL50-[50,75,100,125,150,200,250,300,400]-[A,B] |
CSLL63-[50,75,100,125,150,200,250,300,400,500]-[A,B] |
CSLL80-[50,75,100,125,150,200,250,300,400,500]-[A,B] |
CSLL100-[50,75,100,125,150,200,250,300,400,500,700,1000]-[A,B] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ID (Ø) | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 40 | 50 ~ 300 | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 50 | 50 ~ 400 | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 63 | 50 ~ 500 | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 80 | 50 ~ 500 | ||
- | CYLINDER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 100 | 50 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
วิธีการทำงานของ กระบอกสูบ | การแสดงสองครั้ง | วิธีการทำงานของก้าน | ก้านคู่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มาตรฐาน / พร้อมฟังก์ชั่นปรับสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
สิ้นสุดการล็อก | ไม่ | วาล์ว | ไม่ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.15:: 0.95 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง