1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์ (รหัสสินค้า)

MET TOUCH SWITCHES STM

สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 949.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สวิตช์ขนาดเล็ก ที่มีขนาด ø8×8 มม. มีสต๊อปเปอร์หยุด
· เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
·การย่อขนาดของอุปกรณ์และเครื่องใช้ซึ่งคุ้มค่าต่อต้นทุน
· สำหรับมุมตรงและมุมโก่ง
· ชิ้นส่วนเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่อย่างไร้แรงเสียดทานบนสปริงแผ่น ดังนั้นจึงไม่มีการกะเทาะเกิดขึ้น
·ชนิดกันน้ำ (IP67) ไม่เพียงแต่ชิ้นส่วนเคลื่อนที่ แต่พื้นผิวของสต๊อปเปอร์และการตกแต่งภายในของฐานยางรองยังกันฝุ่นได้ด้วย
· ขนาดมาตรฐานของชิ้นส่วนที่ติดตั้งมีความแม่นยำสูงจึงเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายมาก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับยืนยันการวางชิ้นงานที่มีกระบอกสูบ
· เหมาะสำหรับยืนยันการวางชิ้นงานและจิ๊ก

รหัสสินค้า
STM13A-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง สิ่งแวดล้อม หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
แรงหน้าสัมผัส
(N)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน LED สายไฟ หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 1,313.92

MET TOUCH SWITCHES STM 1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ประเภททรงกระบอก / Flangedประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44มีให้ขดสายเคเบิลหลวม10สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย ประเภท เข็ม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS416F ประเภทจุด หน้าสัมผัส ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0005 "/ 0.01 มม อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000
โหลดไฟฟ้า คงที่ที่อนุญาต(N) 3000 พลังงาน ทนต่อแรงกระแทก(J) 0.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน STM13A-L ในชุด สต๊อปเปอร์ STM แบบเล็กพร้อมสวิตซ์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
STM12A
STM12A-L
STM13A
STM14A
STM14A-L
STM31A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด รูปทรง สิ่งแวดล้อม หน้าสัมผัส วัสดุ ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว (M) จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
แรงหน้าสัมผัส
(N)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย โครงสร้างในการป้องกัน LED สายไฟ หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
สเปค

฿ 1,198.52

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ประเภททรงกระบอกประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44ไม่มีสายเคเบิล Cabtire-สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

฿ 1,235.54

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ประเภททรงกระบอกประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44มีให้สายเคเบิล Cabtire-สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

฿ 976.67

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์Flanged / ประเภททรงกระบอกประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44ไม่มีขดสายเคเบิลหลวม10สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

฿ 1,034.88

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์Flanged / ประเภททรงกระบอกประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44ไม่มีสายเคเบิล Cabtire10สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

฿ 1,381.64

1 ชิ้น 5 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์Flanged / ประเภททรงกระบอกประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.58-0.250.8-IP44มีให้สายเคเบิล Cabtire10สำหรับการชนในแนวเส้นตรง

฿ 1,222.33

1 ชิ้น 3 วัน 10Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / ด้วย สต๊อปเปอร์ประเภท สลักเกลียวประเภทการตรวจสอบหยด[สเตนเลส] SUS4200.5-M10 × 0.750.250.8-IP44ไม่มีขดสายเคเบิลหลวม-สำหรับการชนในแนวเส้นตรง