(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายพานที่นิยมมากที่สุดสำหรับการส่งกำลัง ประหยัด พร้อมใช้งาน และง่ายต่อการเปลี่ยน
รหัสสินค้า |
---|
D75 |
D105 |
D110 |
D120 |
D125 |
D130 |
D135 |
D140 |
D145 |
D150 |
D155 |
D160 |
D165 |
D170 |
D180 |
D190 |
D200 |
D210 |
D220 |
D230 |
D240 |
D250 |
D260 |
D270 |
D280 |
D300 |
D310 |
D330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวเส้นรอบวงที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาว สายพาน (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,239.73 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1,905 | 75 | ||
฿ 2,167.77 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2667 | 105 | ||
฿ 2,239.73 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 2794 | 110 | ||
฿ 2,173.96 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 3048 | 120 | ||
฿ 2,450.77 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3175 | 125 | ||
฿ 2,551.15 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3302 | 130 | ||
฿ 2,629.15 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3429 | 135 | ||
฿ 2,714.42 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3556 | 140 | ||
฿ 2,820.84 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3683 | 145 | ||
฿ 2,877.69 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3810 | 150 | ||
฿ 2,966.58 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3937 | 155 | ||
฿ 3,071.19 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4064 | 160 | ||
฿ 3,160.69 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4191 | 165 | ||
฿ 3,219.34 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4318 | 170 | ||
฿ 3,397.73 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4572 | 180 | ||
฿ 3,545.88 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4826 | 190 | ||
฿ 3,720.04 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 5080 | 200 | ||
฿ 3,872.42 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5334 | 210 | ||
฿ 4,049.00 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 5588 | 220 | ||
฿ 4,255.80 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5842 | 230 | ||
฿ 4,464.43 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6096 | 240 | ||
฿ 4,697.24 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 8 วัน | 6350 | 250 | ||
฿ 4,906.46 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6604 | 260 | ||
฿ 5,141.69 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 6858 | 270 | ||
฿ 5,350.32 | MIB VBELTD(STANDARD) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7112 | 280 | ||
฿ 5,766.35 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 7620 | 300 | ||
฿ 5,970.74 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 7874 | 310 | ||
฿ 6,356.54 | MIB VBELTD(STANDARD) | 10 ชิ้น | 7 วัน | 8382 | 330 |
กำลังโหลด …
ชุด สายพาน | D | จำนวนแทร็ก | 1 แถว | คุณสมบัติ | ทนต่อการยืดหยุ่น / ทนความร้อน / ทน น้ำมัน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง