(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในกลไกการส่งกำลังแบบดึง-ผลัก ในทิศทางแนวนอนและแนวตั้ง ผิวสำเร็จชุบไบรท์โครเมี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
T-4 |
T-5 |
T-8 |
T-10 |
T-12 |
T-14 |
T-16 |
T-18 |
T-20 |
T-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | φD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.24 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 16 | [เหล็กกล้า] SCM415 | M 4X0.7 | ||
฿ 318.60 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] SCM415 | M 5X0.8 | ||
฿ 307.20 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 16 | 32 | [เหล็กกล้า] S45C | M 8X1.25 | ||
฿ 583.00 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 40 | [เหล็กกล้า] S45C | M10X1.5 | ||
฿ 644.84 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 24 | 48 | [เหล็กกล้า] S45C | M12X1.5 | ||
฿ 871.97 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | 56 | [เหล็กกล้า] S45C | M14X1.5 | ||
฿ 1,146.35 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 32 | 64 | [เหล็กกล้า] S45C | M16X1.5 | ||
฿ 1,753.05 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 36 | 72 | [เหล็กกล้า] S45C | M18X1.5 | ||
฿ 2,451.74 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 80 | [เหล็กกล้า] S45C | M20X1.5 | ||
฿ 3,548.29 | MYK UNIVERSAL JOINTS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 48 | 96 | [เหล็กกล้า] S45C | M24X1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผลิตภัณฑ์ งานซ่อมบำรุง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง