(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของชนิด D4E เพิ่มเติม รุ่นกะทัดรัด สั้น เบา และบาง สำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานและการซีลที่สูง
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงคุณสมบัติการสแน็ป ความทนทานสูงโดยเปลี่ยนอัตราส่วนคานของสปริงที่สวิตช์ภายในตัว
· ทนต่อฝุ่นละอองและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม โดยมีฝาปิดสำหรับสวิตช์แบบฝังในตัว แคปซีลของพลันเจอร์มีความทนทานสูง
· ระบบคอนเนคเตอร์สามารถลดเวลาในการซ่อมบำรุงขณะเดินสายไฟ (มีจำหน่ายขั้วต่อขันแน่นด้วยสกรูที่ใช้กันทั่วไปด้วย)
· สามารถใช้สวิตช์ชนิดไมโครโหลดเพื่อควบคุมวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยหน้าสัมผัสหุ้มโลหะได้
· ชนิดขั้วต่อขึ้นรูปและชนิดขั้วต่อขึ้นรูปพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานแบบที่ใช้วิธีขันสกรู มีจำหน่ายด้วย
· ผ่านการรับรองโดยมาตรฐาน EN (TÜV), UL, CSA, CCC
· พิตช์ติดตั้งและลักษณะการติดตั้งเหมือนกับของ D4E ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
D4E-1A00N |
D4E-1A10N |
D4E-1A20N |
D4E-1A21N |
D4E-1A23N |
D4E-1B10N |
D4E-1B20N |
D4E-1B21N |
D4E-1C10N |
D4E-1C20N |
D4E-1D10N |
D4E-1D20N |
D4E-1E10N |
D4E-1E20N |
D4E-1G10N |
D4E-1G20N |
D4E-2A20N |
D4E-2C20N |
D4E-2D20N |
D4E-2E20N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | สิ่งแวดล้อม | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ซีล บูต | ประเภท รูปทรง ก้านโยก โรเลอร์ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | กระแสไฟฟ้า (ก) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L (มิลลิเมตร) | สเปค สายไฟ | รายละเอียด องค์ประกอบ เครื่องตรวจจับ | การเคลื่อนไหวหลังจากการทำงาน OT (มิลลิเมตร) | ตำแหน่ง ปฏิบัติการ OP (มิลลิเมตร) | สเปค ของ เทอร์มินอล | ความยาวสายไฟ / สายไฟ (ม.) | ทิศทางการดึงสายไฟ / สายไฟ (วิธีการ) | ประเภทรายละเอียด | OD | ฟังก์ชั่น | ระบบ ติดตั้ง | ชนิดลูกกลิ้ง | รูปแบบ หน้าสัมผัส | สเปค อุปกรณ์สายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสสลับ AC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสตรง DC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า AC | รายละเอียดคะแนนไฟฟ้า DC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,343.00 ฿ 979.05 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบคอนเนคเตอร์ AC | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | — | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,978.00 ฿ 1,695.94 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบคอนเนคเตอร์ DC | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | — | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 827.00 ฿ 589.98 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,908.00 ฿ 1,635.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบขันสกรู พร้อมสายไฟ ลิ้นชักด้านขวา | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า พร้อมสายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,065.00 ฿ 1,769.91 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ลิ้นชักขึ้นรูปด้านขวา พร้อมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | — | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,343.00 ฿ 979.05 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบคอนเนคเตอร์ DC | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | — | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 823.00 ฿ 494.13 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,076.68 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | TUV / CE / GB (CCC) / EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | พลันเจอร์ลูกกลิ้งแบบไขว้ | - | - | ชนิดขันสกรู (พร้อมสายไฟ / ทิศไปทางขวา) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | สายไฟทนน้ำมัน VCTF | 125 | - | 125 V AC (5 A) | - | ||
฿ 1,768.00 ฿ 1,516.06 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | - | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 25.4±0.8 | ระบบคอนเนคเตอร์ DC | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 7.8 | — | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ปุ่มกดสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 771.49 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ไม่ | - | - | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 25.4±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 7.8 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ปุ่มกดสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,372.00 ฿ 1,175.94 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | CE | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | 30 V DC หรือน้อยกว่า / AC100 / 125 V | 1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 41.3±0.8 | ระบบคอนเนคเตอร์ DC | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | — | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,254.54 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 41.3±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 3,010.00 ฿ 2,579.87 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | TUV / EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งไขว้แบบซีล | - | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ DC | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีสายไฟ | 125 | 30 | 125 V AC (1 A) | 30 V DC (1 A) | ||
฿ 2,135.00 ฿ 1,829.91 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ข้ามไขว้ ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 41.3±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,803.00 ฿ 1,546.07 | OMRON SWITCHES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ก้านโยก โรเลอร์ | มาตรฐาน | - | - | - | - | TUV / EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดก้านโยกแบบโรลเลอร์ | - | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ DC | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีสายไฟ | 125 | 30 | 125 V AC (1 A) | 30 V DC (1 A) | ||
฿ 823.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ก้านโยก โรเลอร์ (หมุน) | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | - | - | มาตรฐาน | [คันโยก โรเลอร์ บานพับ] บานพับ/ โรเลอร์/ ก้านโยก | UL / CE / CSA | 3.92 | 2 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 5 | 18 | 43.4 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 4 | 23.1±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 9.5×4.0 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบทั่วไป | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,007.00 ฿ 859.98 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 5 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | ไม่ | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 0.1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 31.4±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบไมโครโหลด | ติดตั้งด้านข้าง / ติดตั้งแผง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,925.00 ฿ 1,649.92 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม] ด้านบน พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | - | - | TUV / CE / GB (CCC) / EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ | - | - | ชนิดขันสกรู (ไม่รวมสายไฟ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีสายไฟ | 125 | - | 125 V AC (0.1 A) | - | ||
฿ 2,986.00 ฿ 1,523.16 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน / ทน น้ำมัน / ป้องกันฝุ่น | [ก้านโรเลอร์] ซีล ก้านโรเลอร์ | การมี | - | โรเลอร์ ทางเดียวแนวตั้ง | UL / CE / CSA | 11.77 | 1.5 | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ | AC100 / 125 V | 0.1 | 18 | 32.9 | 46 | สายไฟทนน้ำมัน VCTF 3 ม. ((3 แกน เส้นผ่านศูนย์กลางทั้งเส้น: φ7 มม.) | - | 3 | 41.3±0.8 | ระบบขันสกรู ไม่รวมสายไฟ | 3 | ทิศไปทางขวา | ชนิดคอนเนคเตอร์ที่ยื่นตรงออกมา (สวิตช์ซีลขนาดเล็ก) | ø 11×4.7 | ชนิดฉนวนสองเท่า ไร้สายไฟ แบบไมโครโหลด | ติดตั้งด้านข้าง | ลูกกลิ้งโลหะผสมเผาซินเทอร์แบบสแตนเลส | 1c | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,990.00 ฿ 1,015.30 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐาน | [ก้านโรเลอร์] โรลเลอร์พั้งเจอร์ | - | - | - | TUV / CE / GB (CCC) / EN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ชนิดพลันเจอร์ลูกกลิ้งไขว้แบบซีล | - | - | ชนิดขันสกรู (ไม่รวมสายไฟ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีสายไฟ | 125 | - | 125 V AC (0.1 A) | - |
กำลังโหลด …
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก | เล็ก | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 1000 | เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 120 | ไฟแสดงสถานะ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง