(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์พื้นฐานชนิดความจุสูงที่มีความจุกระแสไฟฟ้า 20 A และกระแสพุ่งเข้า 75 A
[คุณสมบัติ]
· รูปร่างภายนอกของสินค้านี้จะเหมือนกับสวิตช์พื้นฐานอเนกประสงค์ชนิด Z ยกเว้นตำแหน่งของปุ่มกด สินค้านี้มีความสามารถที่โดดเด่น โดยทนต่อกระแสพุ่งเข้าได้ถึง 75 A
รหัสสินค้า |
---|
A-20G-B |
A-20GD-B |
A-20GQ22-B |
A-20GQ-B |
A-20GV2-B |
A-20GV22-B |
A-20GV-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง เครื่องตรวจจับ | ประเภท รูปทรง ก้านโยก | ประเภท รูปทรง พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | มาตรฐานที่ได้มา | แรงที่ต้องการสำหรับดันด้านของ (N) | การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยน PT (มิลลิเมตร) | ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ | ระยะห่างที่ หน้าสัมผัส (มิลลิเมตร) | แรงที่จำเป็นสำหรับฝั่งผลัก, ของ (รายละเอียดค่าตัวเลข) (N) | สัญลักษณ์ตัวเลือก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.33 | Limit Switches | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA | Up to 7 | 1.3 | ชนิดมีปุ่มกดขาพิน | - | 3.92 ถึง 6.13 | - | ||
฿ 317.78 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA | Up to 7 | 1.3 | ชนิดปุ่มกดสปริงสั้น | - | 3.92 ถึง 6.13 | - | ||
฿ 750.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | โรลเลอร์พั้งเจอร์ | UL / CSA | Up to 7 | 1.3 | ชนิดปุ่มกดลูกกลิ้งติดตั้งบนแผง | - | 6.18 | - | ||
฿ 579.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | 45 วัน | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | - | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ยอดนิยม | UL / CSA | Up to 7 | 1.3 | ชนิดปุ่มกดติดตั้งบนแผง | - | 3.92 ถึง 6.13 | - | ||
฿ 585.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | UL / CSA | Up to 1 | 12 | ชนิดมีบานพับ/ลูกกลิ้ง/คันโยก | - | 0.88 | - | ||
฿ 585.00 | OMRON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | ก้านโยก โรเลอร์ | - | UL / CSA | Up to 2 | 6.3 | ชนิดมีบานพับ ลูกกลิ้ง คันโยกสั้น | - | 1.57 | - | ||
฿ 413.00 | OMRONSWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | รูปทรง ก้านโยก (กด) | - | - | UL / CSA | Up to 1 | 15.9 | ชนิดมีบานพับ คันโยก | - | 0.69 | - |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) | 125 / 250 / 500 | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ DC(V) | 8 / 14 / 30 / 125 / 250 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(℃) | -25:: 80 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP00 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง เรซิ่น | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ขั้ว เดี่ยวโยนคู่ |
ประเภทจุด หน้าสัมผัส | รีเวท | หน้าสัมผัส วัสดุ | โลหะผสมเงิน | ชีวิตเครื่องกล(10,000 ครั้ง) | 100 |
เครื่องวัดความถี่ การทำงานของเครื่องจักรกล(ครั้ง / นาทีหรือน้อยกว่า) | 240 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 20 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 17.45 |
มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความสูง H(มิลลิเมตร) | 24.2 | มิติ ภายนอก ตัวเครื่อง หลักความยาว L(มิลลิเมตร) | 49.2 | ประเภท กระแสไฟฟ้า | AC/DC |
สเปค ของ เทอร์มินอล | ขั้วต่อแคลมป์ยึดสกรู (แหวนรองฟันภายใน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง