1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหกเหลี่ยม DR รุ่น SP-3 (Spac - วงแหวนล็อคสปริง + JIS Flat W)【200-400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรูหกเหลี่ยม DR รุ่น SP-3 (Spac - วงแหวนล็อคสปริง + JIS Flat W)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,625.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรงโดยละเอียด] มาตรฐาน
[ขนาดรูติดตั้ง] ไม่มี
[รูปทรงพื้นฐาน] หกเหลี่ยม
[วัสดุ] เทียบเท่ากับ SWCH
[ชนิดสันเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[รูปทรงส่วนปลาย] ปลายแบน
[หน่วยการขาย] กล่อง/แพ็ค
[การใช้งาน] มาตรฐาน
[ค่ากำหนดเกลียว (M)] 6 8
[ความยาว L (มม.)] 16 18 20 25
[พิทช์ (มม.)] 1 1.25
[กระบวนการเตรียมผิว] ชุบโครเมี่ยม, ชุบโครเมี่ยม, โครเมี่ยมสีดำ, เคลือบผิวป้องกันสนิมแบบ Dacrotized

รหัสสินค้า
HXNND3-STC-M6-16
HXNND3-STC-M6-18
HXNND3-STC-M6-20
HXNND3-STC-M8-20
HXNND3-STC-M8-25
HXNND3-STCB-M6-16
HXNND3-STCB-M6-18
HXNND3-STCB-M6-20
HXNND3-STCB-M8-20
HXNND3-STD-M6-16
HXNND3-STD-M6-18
HXNND3-STD-M6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,858.06

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6161[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,858.06

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6181[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,858.06

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6201[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,625.81

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8201.25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,225.81

BOLT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8251.25[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,383.24

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6161[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 2,477.42

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6181[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 2,477.42

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6201[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 2,167.74

BOLT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 8201.25[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 2,477.42

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6161Dacromet

฿ 2,477.42

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 6181Dacromet

฿ 2,477.42

BOLT 1 แพ็ค

400 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 6201Dacromet

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด มาตรฐาน รูปทรงพื้นฐาน แม่มด วัสดุ เทียบเท่า SWCH
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน