(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อสวมเร็วขนาดเล็กพิเศษ ช่วยลดพื้นที่การเดินท่อ ข้อต่อตัวผู้
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็กพิเศษ ทำให้ลดพื้นที่ท่อ
· ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า มอบคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนที่เหนือชั้น
· ข้อต่อตัวผู้ (แบบตรง) เป็นแบบหัวจมหกเหลี่ยมเพื่อให้ประหยัดพื้นที่
· แหวนล็อคกันหมุน ช่วยป้องกันไม่ให้ท่อหมุนรอบ
· ข้อต่อและสกรูของข้องอและข้อต่อสามทางสามารถหมุนได้
· * นี่ไมใช่ข้อต่อแบบโรตารี
· กระบวนการซีลส่วนสกรู (สกรู R): สามารถใช้สำหรับการวางท่อตามที่เป็นอยู่เนื่องจากส่วนเกลียวถูกปิดผนึก
รหัสสินค้า |
---|
M4-01M |
M4-M3M |
M4-M5M |
M6-01M |
M6-M5M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | วัสดุส่วนเกลียว | สายยาง ใช้งานได้ OD 1 (φ) | ขนาด เกลียว T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85.59 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | 4 | R1/8 | ||
฿ 163.29 ฿ 89.11 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | SUS303 (-M3 เท่านั้น) | [SUS303, SUS304] SUS303 (-M3 เท่านั้น) | 4 | M3X0.5 | ||
฿ 102.17 ฿ 68.37 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | 4 | M5X0.8 | ||
฿ 94.85 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | 6 | R1/8 | ||
฿ 97.89 ฿ 62.10 | ONE TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ทองเหลือง] ทองเหลือง | [มาตรฐาน (ทองเหลือง)] C3604 (ทองเหลือง) | 6 | M5X0.8 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเชื่อมต่อแบบสัมผัส | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | แบบยึดด้วยสกรู | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศอัด (รวมถึง สุญญากาศ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | มาตรฐาน/ มินิ | วัสดุ ซีล | NBR (ยางไนไตรล์) | การเชื่อมต่อสายไฟ แบบยึดด้วยสกรู | ขั้วต่อ เกลียวนอก |
อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง