1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแบบวงล้อแบบกว้างคงที่ TK (รหัสสินค้า)

ตัวยึดแบบวงล้อแบบกว้างคงที่ TK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 867.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ( หล่อ ) ความเหนียว กว้าง ที่ ออกแบบมาสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบันทึก:เกี่ยวกับหมายเลข รุ่น ฮาร์ดแวร์หมายเลข รุ่น จะแสดงในส่วน [(หมายเลข x หมายเลข) TK] ของหมายเลข รุ่น ลูกล้อสเปค และภาพวาดของ รูปร่างภายนอก ได้ในหน้านี้

รหัสสินค้า
100X50TK
100X65TK
125X50TK
125X65TK
150X50TK
150X65TK
150X75TK
180X50TK
180X65TK
180X75TK
200X50TK
200X65TK
200X75TK
200X90TK
250X65TK
250X75TK
250X90TK
300X75TK
300X90TK
300X100TK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์โลหะกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F1
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท F2
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์ติดตั้ง ติ้ง P2
(มิลลิเมตร)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 867.97

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 711488812464100

฿ 926.62

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8114810212478100

฿ 1,114.01

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 711648814064125

฿ 1,211.07

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8116410214078125

฿ 1,350.58

THS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 711869815264150

฿ 1,437.54

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8118611215278150

฿ 1,564.23

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 9618612015286150

฿ 1,546.76

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 712009816664180

฿ 1,591.89

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8120011216678180

฿ 1,693.03

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 9620012016686180

฿ 1,689.63

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 712089817464200

฿ 1,761.14

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8120811217478200

฿ 1,806.26

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 9620812017486200

฿ 1,948.52

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 106208134174100200

฿ 2,358.73

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 8121811218478250

฿ 2,490.50

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 9621812018486250

฿ 2,557.17

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 106218136184102250

฿ 3,053.81

THS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 9623013019486300

฿ 2,978.58

THS PARTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 106230140194102300

฿ 3,554.17

THS PARTS 1 ชิ้น 7 วัน 118234192192151300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง แกนยึดล้อเลื่อน