1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแคลมป์ ปุ่ม - ล็อค (QCBU, QCBUS)

ตัวแคลมป์ ปุ่ม - ล็อค (QCBU, QCBUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,102.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวแคลมป์ที่สามารถสวมและถอดออกได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
· ประเภทล็อคลิ่มแบบไม่ปลิว
· ตัวแคลมป์ประเภทลิ่มและบอลแบบกันการลืมล็อค
· มีวัสดุให้เลือก 2 อย่าง: เหล็กกล้า และ สเตนเลส
· ชนิดตรงแบบไม่มีหน้าแปลนที่มีขนาดกะทัดรัดสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้แทนล้อและไกด์เหล็กกล้า
· ใช้แทนโรลไกด์
· การสวมและถอดใบมีดหมุน

ไม่มีลิ่มล็อคป้องกันสั่นไหว

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ QCBU

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ QCBU-SUS

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาดของ QCBUS

วัสดุ

ขนาดตัวเครื่อง หลักปุ่มลูกบอลสปริงแหวนล็อคโอริง
QCBU0608-10S45C
ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
S45Cชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ชุบแข็ง
SUS440C
ชุบแข็ง
SUS304WPBสเตนเลสยาง ฟลูออรีน (FKM)
QCBUS1012-16-
QCBU-SUS0608-10SUS303SUS420J2ยาง ฟลูออรีน (FKM)
-
ขนาดเหมาะสม
ความหนาของแผ่นเพลท
D
(-0.05-0.10)
MD₁LL₁H₂H₃Wแรงยึดแคลมป์
(N)
เคสที่ใช้งานได้
QCBU0608-106 ถึง 106M8 × 1.2512211965.51030QCBU0608-M12
QCBUSQCBU0608-M12SUS
QCBU-SUS1012-166 ถึง 1610M12 × 1.5 (ละเอียด)1623.521.51271350QCBU1012-M16
QCBU1012-M16SUS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1. กดปุ่มค้างไว้และ เม็ดมีด

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

2. ปล่อยปุ่มเพื่อ แคลมป์ยึด

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

3. หากต้องการลบให้กดปุ่มอีกครั้งแล้วดึงออก

ตัวอย่างการ การใช้งาน

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แนบและลบ ไกด์ ม้วน

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แทนที่ ชู้ตเตอร์

ปุ่ม ล็อค clamper (QCBU, QCBUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยน ล้อ และ ไกด์

รหัสสินค้า
QCBU1012-16
QCBU1012-16-SUS
QCBUS1012-16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด

฿ 1,435.00

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รุ่นมาตรฐาน

฿ 2,029.30

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทสเตนเลส

฿ 1,102.39

฿ 614.80

ONE-TOUCH CONNECTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดตรง

กำลังโหลด …

  1. 1