1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ ซีรีส์ UM (รหัสสินค้า)

ล้อ ซีรีส์ UM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ยูรีเทน นต่อการสึกหรอและ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีความแข็งแรงเชิงกลสูงและทนต่อการสึกหรอและ ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
· รหัสรุ่น/ Part number ที่ใช้: SU-TEL, SU-KEL, SU-SM, TM, KM, SM, GM, TEL, KEL, SEL
· ความแข็ง: 98HS
· อุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง +80 องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับอุปกรณ์ขนส่ง เช่น เครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์ครัว เครื่องจักรเคมีและเภสัชกรรม เกวียน รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ ลี่ ฯลฯ

รหัสสินค้า
UM-100SALE
UM-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(Ø)
ความกว้างของฮับ
(มิลลิเมตร)

฿ 460.79

฿ 276.61

WHEELS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100831

฿ 494.47

WHEELS 1 ชิ้น 14 วัน 101259.542

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยูรีเทน ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 25
ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่มี