1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งหน้าแปลน Pillow 80 Diamond-Shaped (80FL) (รหัสสินค้า)

บุชชิ่งหน้าแปลน Pillow 80 Diamond-Shaped (80FL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตบุชชิ่ง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีกลไกจัดตำแหน่งอัตโนมัติ พร้อมความต้านทาน การกัดกร่อนดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ยูนิตบุชชิ่ง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีกลไกจัดตำแหน่งอัตโนมัติ
· ให้การสไลด์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเคลื่อนไหวไม่ต่อเนื่อง
· เพลาเป็นพลาสติก 100% มีขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา พร้อมความต้านทาน การกัดกร่อนดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
80FL-06
80FL-08
80FL-10SALE
80FL-12SALE
80FL-15
80FL-17
80FL-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)

฿ 69.29

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 106

฿ 99.87

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 108

฿ 85.55

฿ 52.57

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10

฿ 102.58

฿ 61.81

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -12

฿ 139.25

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น 3 วัน -15

฿ 298.04

OIL PILLOW UNIT 1 ชิ้น 6 วัน 1017

฿ 289.55

OILES PILLOW UNIT 1 ชิ้น 3 วัน -20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดตรง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.3 ถึง 1.0
ค่า PV สูงสุดที่ยอมรับได้(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 0.5 แรงกดพื้นผิวสูงสุดที่ยอมรับได้P(N / ตารางมิลลิเมตร) 2.0 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้ V(นางสาว) 0.4
รูปทรงอุปกรณ์ หน่วย ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ วัสดุตัวเสื้อประกอบ พลาสติก เสริมแรง ประเภทความยาว เดียว
แกนสวม H7 การหล่อลื่น Non-หล่อลื่น ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20::60