1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับซีรี่ส์ HVB สุญญากาศ สูง (รหัสสินค้า)

วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับซีรี่ส์ HVB สุญญากาศ สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ วาล์ว แม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับ สุญญากาศ สูงและให้แรงรักษา สุญญากาศ สูงและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
HVB112-6N-5-[AC100V,​AC200V,​DC24V]
HVB312-4RM-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-4RM-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-4S-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-4S-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-6N-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-6N-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-8N-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB312-8N-[2,​3]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-4RM-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-4RM-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-4S-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-4S-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-6RM-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-6RM-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-6S-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-6S-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-8N-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-8N-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-10N-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB412-10N-[3,​5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-4RM-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-4RM-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-4S-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-4S-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-6RM-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-6RM-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-6S-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-6S-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-8N-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-8N-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-10N-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
HVB512-10N-[5,​6]-[2C,​2CR,​2CS,​2G,​2HS]B-[AC100V,​AC200V,​DC12V,​DC24V]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก ขนาดเกลียวของท่อ แรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน
(W)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)
ตัวเลือก ขดลวด แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง ออริฟิส

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 31 วัน -1/824 V DC / 100 V AC / 200 V AC425--1.6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน -1/812 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน -1/812 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน -1/412 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน -1/412 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-28รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย2 ~ 3

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 40 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-34รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย3 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน JXR เกลียวนอก-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน ประเภทกัดคู่-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากNA4.5 ~ 6

-

FLUID CONTROL COMPONENTS 1 ชิ้น 37 วัน NPT-12 V DC / 24 V DC / 100 V AC / 200 V AC-40รวมกล่อง เทอร์มินอล DIN (pg11) / อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากพร้อม เทอร์มินอล กล่อง DIN (pg11) / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อม ตัวเรียงกระแส เต็มคลื่น / ขดลวด สายนำไฟฟ้า แหวนร้อยสาย พร้อมตัวป้องกันไฟกระชากที่มีจำหน่าย4.5 ~ 6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้าที่ใช้ภายใต้ สุญญากาศ สูง การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง
จำนวนพอร์ต 2- วาล์ว ประเภทโซลินอยด์ เดียว ประเภทการสลับ ปกติปิด
ลักษณะการขับเคลื่อน ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภท ซีล ซีล ยืดหยุ่น ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า